Cabos confecionados readycable® com configuração Parker
Cabos de acionamento confecionados readycable® de acordo com as normas da Parker, especialmente concebidos para a utilização em calhas articuladas de aplicações com movimento. Para garantir a sua fiabilidade, foram desenvolvidos de forma a apresentarem uma duração de vida especialmente elevada e estão protegidos por uma garantia de 36 meses. É possível garantir uma qualidade elevada dos cabos chainflex® da igus® uma vez que estes são testados em milhões de ciclos no laboratório. Na loja online da igus®, é possível escolher entre 4000 cabos confecionados, incluindo cabos de potência, cabos de encoder, cabos de servomotor e cabos de dados, todos em conformidade com um grande número de normas e aprovações de conformidade, como CE, Desina, UL e CSA. Os cabos confecionados readycable® podem ser fornecidos no comprimento exato, sem sobretaxas de corte ou de pequena quantidade.
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!