Chumaceiras esféricas de encaixe

Não precisará mais de usar as dispendiosas chumaceiras esféricas metálicas que necessitam de muita manutenção. Em vez disso, utilize uma alternativa mais económica: as chumaceiras esféricas igubal® em plástico que os técnicos da igus®, durante décadas de trabalho de investigação, transformaram num talento universal: comparativamente às chumaceiras metálicas, as chumaceiras em polímero são até 40% mais económicas e até 80% mais leves. São também mais fáceis de montar e mais económicas em termos de funcionamento. Porquê? Porque têm uma longa duração de vida e estão isentas de manutenção. As chumaceiras em polímero permitem um funcionamento a seco com pouco atrito e sem lubrificação. São resistentes ao pó e à sujidade mais difícil e ainda à corrosão em ambientes húmidos e molhados e podem ser utilizados numa grande variedade de meios. Continuam a funcionar de forma impecável, mesmo quando são expostos à radiação solar UV ou à radiação nuclear durante muitos anos. Adequados a temperaturas entre os -30 e os +80 °C e na versão HT suportam temperaturas até +200 °C.
Quantidade de produtos 0

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 226 199 115*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h