Alterar idioma :
A nossa vasta gama de produtos com mais de 1350 cabos flexíveis para utilização em calhas articuladas oferece-lhe uma grande variedade de utilizações possíveis. Temos o cabo certo para cada indústria e cada aplicação. No nosso laboratório de testes com mais de 5.000 m², testamos exaustivamente os nossos cabos chainflex para lhe fornecer a tecnologia da mais alta qualidade. Os materiais de alta qualidade que utilizamos, como o TPE, permitem a utilização em aplicações extremamente exigentes. Devido aos raios de curvatura até 3xd os nossos cabos podem ser facilmente utilizados em calhas articuladas com um espaço de instalação reduzido, e são adequados para aplicações com elevada velocidade. Ao selecionar diferentes qualidades do revestimento exterior, pode escolher o cabo mais adequado para a sua aplicação e otimizar os seus custos. Independentemente do cabo que escolher, dar-lhe-emos uma garantia até quatro anos para os seus cabos.
O que diferencia a igus e os cabos chainflex?
- Descubra todas as vantagens
- Encontre a melhor relação preço/desempenho
- O que são as "ajudas digitais"?
- Descubra a loja online
- Explore o laboratório de testes chainflex
- Descubra exemplos de aplicações bem sucedidas

Ao comprar um cabo, há muitas vezes muitos custos que não são diretamente visíveis, tais como custos de embalagem, cortes ou pequenas quantidades, o que rapidamente aumenta o preço do cabo. Para lhe garantir a melhor experiência de compra possível, privilegiamos a transparência e evitamos custos ocultos adicionais.
O cabo ideal para os seus requisitos! Descubra facilmente qual o produto mais adequado para si. A decisão é sua: um preço baixo ou um cabo que cumpre os mais elevados requisitos técnicos. Naturalmente, existem inúmeras especificações que podem ser utilizadas para escolher o cabo ideal.

As nossas ferramentas online ajudam a escolher o cabo certo. A pesquisa de cabos permite-lhe encontrar o cabo certo para a sua aplicação. Com a ferramenta de cálculo da duração de vida, pode calcular a duração de vida de cada cabo e saber quanto tempo irá durar na aplicação. esta forma, evita tempos de paragem e falhas nas máquinas. O suplemento de cobre diário atual é indicado rapidamente na ferramenta de cálculo do suplemento de cobre. Também pode encontrar cabos confecionados com os conectores em apenas dois passos com a pesquisa readycable.

Descubra a gama completa na nossa loja online. Oferecemos-lhe mais de 1350 cabos vendidos ao metro.
Veja todos os preços, disponibilidade e parâmetros básicos rapidamente sem se registar. Basta escolher o cabo adequado e iremos certificar-nos de que está pronto a ser enviado em 36 horas.

Os nossos cabos foram especialmente desenvolvidos e testados para serem utilizados em calhas articuladas e para movimento contínuo.
Graças ao nosso laboratório de testes de 5.000m² e mais de 800 testes em curso, podemos oferecer uma garantia até quatro anos para os nossos cabos.