Alterar idioma :
Com a calculadora de vida útil do chainflex®, pode calcular rápida e facilmente a vida útil esperada do cabo chainflex® especificamente para a sua aplicação... e tê-la garantida.

Com apenas um clique, o cabo selecionado na calculadora de vida útil chainflex® pode agora ser transferido para o preenchimento do especialista e-chain®, a fim de configurar um sistema e-chain personalizado® com este cabo. Além disso, graças à nova função de garantia, a vida útil calculada para o cabo chainflex® e os parâmetros técnicos associados podem agora ser documentados e garantidos como um PDF.
Com base nos últimos valores empíricos do nosso laboratório de testes, podemos agora, pela primeira vez, emitir uma vida útil de até 100 milhões de cursos duplos para vários tipos de cabos.
► cabo de projeto
Calcular a vida útil
► Receber certificado de garantia
Não sabe o número de peça do seu cabo ou não tem a certeza? Solicite uma ajuda rápida aqui. Juntos, calcularemos a vida útil do seu cabo e geraremos o certificado de garantia.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h