Áreas de aplicação triflex® R

Áreas de aplicação das calhas triflex para robôs

  • Haste de fibra para reforço parcial da calha;
  • Aproximadamente ±10° de torção por elo, garantindo maior flexibilidade;
  • Elevada resistência à tração, graças à junta esférica e ao sistema de encaixe.

Indústrias e aplicações típicas:

Aplicações com cobots

Paletização com cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B em conjunto com os grampos metálicos UR garantem um fornecimento de energia sem problemas no cobot.

Testes de controlo de qualidade com cobots

Igus Product

O cabo para a câmara 2D e a mangueira de vácuo são guiados em segurança através do TRE.40.058.0.B e fixados ao cobot com as pinças metálicas UR.

Produção de lâmpadas LED com cobots

Igus Product

O TRE.40.058.0.B, em combinação com as braçadeiras metálicas UR, garante uma condução de cabos sem problemas no cobot para a produção de lâmpadas LED em espaços confinados

Teste de fim de linha com robôs Kuka

Igus Product

A utilização de braçadeiras Cobot e da calha triflex® R móvel 3D TRE garante uma orientação segura do cabo e da mangueira

Aplicações:

calha articulada multi-eixo para robots de rebitagem

Igus Product

Dois robôs realizam operações de perfuração e rebitagem em fuselagens de aeronaves antes da montagem final.

Robô de paletização: guia de cabos 3D seguro triflex® com calha articulada triflex

Igus Product

Uma calha triflex® R-energy permite o movimento seguro de 360° do cabo deste robô de paletização.

Manipulador de controlo remoto

Igus Product

A solução especial com 2 sistemas de retração TR.RSE.50 invertidos garante um espaço de instalação compacto com um comprimento de retração máximo

Moldagem por injeção com robô de 6 eixos

Igus Product

Em comparação com a mangueira ondulada, a TRCF com as suas 3 câmaras oferece a máxima fiabilidade operacional. Descubra o que mais se pronunciou a favor da triflex® R aqui

Cabo do robô RSP & um robô de impressão 3D XXL

Igus Product

Gestão segura dos cabos através do TRE.B com o sistema de retração pneumática (RSP)

Sistemas robotizados na produção de carroçarias em branco

Igus Product

Fornecimento de energia multi-eixo com design de baixo perfil.

Revestimento com Fanuc P350

Igus Product

O movimento 3D da calha TRC com o sistema de retração (RSE) permite mesmo trabalhar em cima da cabeça

Robô de cabos resistente

Igus Product

Movimentar livremente no espaço até 250 kg

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas