Alterar idioma :
Deseja saber com que rapidez podemos enviar os produtos que necessita? Na loja online, indicamos o tempo de envio de cada referência. Se necessitar urgentemente dos produtos, entre em contacto com os nossos especialistas. Juntos encontraremos a melhor solução.
Dica: Para componentes individuais e de fabrico rápido, experimente o nosso serviço de impressão 3D. Basta carregar um modelo 3D, selecionar o processo de fabrico, o material e encomendar a peça ou pedir uma proposta. Inclui cálculo da duração de vida e a verificação de viabilidade. Fabricados em polímeros resistentes ao desgaste comprovados.
Na igus, vem tudo de uma única fonte, tanto a produção como a confeção. Nós próprios fabricamos os nossos produtos numa área de 90 000m², desde os casquilhos e cabos elétricos até aos sistemas de calhas articuladas. Para fabricar as calhas articuladas e os casquilhos deslizantes, utilizamos 800 máquinas de injeção. A confeção é realizada na nossa sede em Colónia e, dependendo da gama de produtos, também nas nossas filiais. Assim, podemos oferecer prazos de envio rápidos para cabos confecionados com conetores ou calhas articuladas com cabos.

Fornecemos 243 mil produtos em mais de 1 milhão de versões a partir de stock!

O que acontece realmente na fábrica na sede em Colónia? Mergulhe no nosso mundo, através da realidade virtual, e descubra as várias estações, desde a injeção e a oficina de moldes até ao controlo de qualidade e ao laboratório. Receberá informações adicionais sobre a fábrica e as máquinas em cada estação.