Alterar idioma :
Cada sistema de calhas articuladas é diferente. Temos mais de 50 anos de experiência com calhas articuladas numa grande variedade de aplicações, ambientes e sob quase todas as condições e circunstâncias.
Seja em gruas em portos ou siderurgias, na tecnologia mineira e de transporte, em robôs ou máquinas de armazenamento e recuperação, em instalações de compostagem, esgotos ou incineração de resíduos ou em muitas outras aplicações e ramos da indústria: A nossa promessa "Tech up, cost down." foi comprovada muitas vezes.
Mais informações na página da indústria de produtos a granel
Mais informações na página da indústria de eclusas e instalações portuárias
Mais informações na página do sector das gruas
Mais informações na página do sector das estações de tratamento de águas residuais
Todas as informações sobre as instalações de compostagem e de incineração de resíduos, bem como sobre a redução dos custos, podem ser consultadas na página especial do sector de instalações de incineração e compostagem de resíduos.
Mais informações na página do sector marítimo

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h