Alterar idioma :
Sistema revolucionário para a automatização da exploração petrolífera offshore face a condições extremas
Ondas de um metro de altura, tempestades com ventos de grande velocidade, óleo, lama e chuvas fortes: Viver e trabalhar numa plataforma petrolífera não é apenas desconfortável, é também perigoso. As hastes de perfuração são retiradas do furo, desaparafusadas e montadas por homens manchados de petróleo sob alta pressão. Muito trabalho manual sob pressão de tempo, na sujidade e com um elevado risco de ferimentos. Mas tudo isso pode acabar em breve. A empresa norueguesa Robotic Drilling Systems dedicou muitos anos de investigação e desenvolvimento a desenvolver um sistema robótico para automatizar os processos de perfuração na plataforma. As calhas articuladas da igus® garantem um fornecimento de energia fiável em condições extremas.
"É importante para nós obter os componentes para os robots de uma única fonte e, se possível, prontos a instalar. Os sistemas também devem ser tão livres de manutenção quanto possível. Isto pode ser garantido pela igus®."
Jimmy Bostron, Diretor de Operações da Robotic Drilling Systems
O sistema robótico desenvolvido pela RDS é adequado para ser instalado em novas plataformas de perfuração de petróleo, mas também para ser adaptado. Ele cria novas regras para avaliar a rentabilidade dos projectos de exploração - um fator importante tendo em conta os baixos preços do petróleo. Por esta razão, o novo desenvolvimento suscitou grande interesse desde o início - e levou, entre outras coisas, a que empresas de perfuração bem conhecidas participassem no RDS. O júri dos prémios vetor iniciados pela igus® também ficou impressionado com a aplicação e honrou o sistema com o prémio golden vetor 2016. Após extensos testes, a primeira instalação prática foi colocada em funcionamento numa plataforma de perfuração de petróleo na Noruega em setembro de 2015 (Fig. 5). Toda a indústria está a acompanhar de perto o projeto, que está a tornar o trabalho nas plataformas de perfuração de petróleo mais rápido, mais barato e, acima de tudo, mais seguro.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h