Melhoria económica da tecnologia ferroviária com os sistemas de calhas articuladas e polímeros da igus

Melhore a tecnologia e reduza os custos com polímeros autolubrificados e cabos flexíveis com a norma EN45545

Exemplos de aplicação na tecnologia ferroviária

Portas de correr leves com componentes igus

Portas para veículos ligeiros que ocupam pouco espaço:

Deutsche Bahn - o comboio com casquilhos deslizantes da igus

O comboio de ideias da Deutsche Bahn

Deutsche Bahn - o comboio com casquilhos deslizantes da igus

Todos os exemplos de aplicação

Áreas de aplicação na tecnologia ferroviária

  • Produtos com duração de vida preditivel com a ferramenta online gratuita
  • Vários produtos da igus cumprem o nível de perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Os materiais especiais dos casquilhos deslizantes cumprem os conjuntos de requisitos R22 e R23, alguns cabos R15 e R16
  • Tecnologia de casquilhos isentos de manutenção e amortecedores de vibrações sem lubrificação adicional
  • Resistência a temperaturas elevadas, desde -50 °C a +170 °C

Produtos económicos em polímeros da igus para a indústria ferroviária

  • Casquilhos deslizantes para temperaturas elevadas:
    • Elevada resistência ao desgaste
    • EN 45545 HL3
    • iglidur RW370: cumpre os requisitos estabelecidos R22/R23
    • iglidur G V0: cumpre os requisitos estabelecidos R24
    • iglidur J350: com elevada robustez dimensional em utilização contínua até +180°C

Cabos de comando para portas compactas:

  • Robustos e de elevada duração de vida graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequados para espaços de instalação limitados
  • Até 4 anos de garantia
  • Cabos de comando

Calhas articuladas easychain e E2 micro:

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Calhas articuladas easychain leves
  • easychain: com funcionamento suave, fáceis de preencher, para acelerações elevadas
  • E2 micro: as menores alturas interiores e raios de curvatura, elevada resistência à torção
Fusos de passo rápido dryspin®

Porcas iglidur® J350:

  • EN 45545 HL3, R24
  • Em rosca de passo rápido, cilíndricas ou como opções com flange
  • Baixo ruído, funcionamento sem vibrações
Rodas de dentes retos da igus

Rodas dentadas de dentes retos:

  • Configuração personalizada, sem quantidade mínima de encomenda
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Redução de ruído
Varão iglidur RW370

Varões semi-acabados em iglidur RW370:

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Testados no laboratório de testes

Brochura de produtos de tecnologia ferroviária:

Brochura para a tecnologia ferroviária

Ferramentas online da igus

Ferramentas online da igus no seu tablet

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas