iglidur® G V0, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Classificação V0 de acordo com a UL94, universal

iglidur® G V0, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® G V0, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® G V0, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® G V0, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Classificação V0 de acordo com a UL94, universal
  • Classificação V0 UL94
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Uso universal
iglidur® G V0 | Classificação V0 de acordo com a UL94, universal
 
  • Classificação V0 UL94
  • Resistente ao desgaste
  • Instalação universal
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® GV0 é o primeiro material iglidur® com a classificação V0 UL94 para utilização universal na gama de temperaturas normal, sendo, portanto, ideal para aplicações com rígidas normas sobre proteção contra incêndios (interiores de veículos e aeronaves, sistemas interiores na construção, etc.). Todos os outros materiais iglidur® com classificação V0 fazem parte da gama destinada a temperaturas elevadas. As propriedades gerais térmicas e mecânicas são bastante comparáveis com as dos casquilhos universais iglidur® G.
 
Áreas típicas de aplicação
  • Bancos de passageiros
  • Elevadores
  • Escadas rolantes
  • Quadros de distribuição
  • Dobradiças
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho deslizante com classificação V0 UL94 para condições ambientes normais
  • Quando é necessário um casquilho deslizante económico com classificação V0 UL94
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas