Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm

O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática

Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm drawing
1 de 2
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
Especialista na resistência a temperaturas extremas e substâncias químicas.
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h