iglidur® Z – A máxima duração de vida em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas - Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
- Para velocidades superficiais elevadas
- Resistente a cargas nas extremidades
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Em veios macios, com cargas nas extremidades e impactos, os casquilhos iglidur® Z revelam as notáveis características de força de compressão extremamente elevada e a sua elevada elasticidade. Os casquilhos são igualmente adequados para temperaturas até +250 °C.
Áreas típicas de aplicação Máquinas de construçãoIndústria vidreiraAviaçãoMáquinas-ferramentaIndústria têxtil Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais Quando usar?- Para temperaturas contínuas até +250 °C ou +310 °C por curtos períodos de tempo
- Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste, especialmente com cargas radiais elevadas
- Para velocidades superficiais elevadas
- Para cargas nas extremidades em conjunto com elevadas pressões superficiais
| Quando não usar?- Para temperaturas e cargas reduzidas
iglidur® P, casquilho autolubrificado sem flange, mm - Quando é necessário um casquilho universal económico
iglidur® G, casquilho autolubrificado sem flange, mm - Quando são necessários casquilhos com condutividade elétrica
iglidur® F, casquilho autolubrificado sem flange, mm iglidur® H, casquilho autolubrificado sem flange, mm iglidur® H370, casquilho autolubrificado sem flange, mm
|
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado Tolerâncias e sistema de mediçãoAs dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste MontagemOs casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem