iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: RW370SM-0608-06
  • Material: iglidur® RW370
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Retardante de chama
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo atrito
  • Isento de lubrificação e de manutenção

• Retardante de fogo de acordo com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545

• Resistente a temperaturas até +170 °C

• 91 MPa de resistência à

flexão Filamento retardante de fogo para temperaturas elevadas, ideal para a indústria ferroviária

O iglidur RW370 é um resistente ao desgaste para temperaturas elevadas tribofilamento especialmente desenvolvido para a utilização em veículos ferroviários. Desta forma, a sua especificação retardante de chamas está em conformidade com as normas UL94-V0 e EN 45545. Além disso, apresenta a maior resistência mecânica de todos os tribofilamentos e uma resistência permanente a temperaturas de 170 °C, motivo pelo qual é o material principalmente recomendado para aplicações com altas temperaturas.

Quando o devo utilizar?

• Quando a aplicação requer resistência a temperaturas elevadas

• Quando a resistência mecânica dos outros tribofilamentos não é suficiente

• Quando são necessárias especificações de retardante de chama

Quando não utilizar?

• Quando é necessária uma resistência ao desgaste muito elevada a temperaturas elevadas (→ iglidur A350)

 

Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h