O software de controlo para robôs da igus

Programar, simular e controlar robôs sem licença

Software gratuito para a programação de robôs

  • Ligação simples entre o robô e o sistema de controlo
  • O funcionamento intuitivo com a interface 3D e os gémeos digitais permite a execução direta e a verificação de sequências de movimento
  • Configuração da interface da câmara diretamente através do sistema de controlo e do software
  • Programação de robôs delta, lineares, SCARA e braço articulado
  • Software permite teste sem riscos mesmo antes da compra
  • PC com sistema operativo Windows 10
  • Comunicação via Ethernet ou WLAN
  • 500MB de espaço livre no disco

Programas de amostra, wiki e cursos de formação

Logótipos de programas de amostra

Programas de amostra

Logótipo Commonplace Robotics por igus

Wiki dos sistemas de controlo para robôs da igus®

Hardware de comando

Formação em programação

Interfaces


Interfaces PLC

Entradas e saídas digitais

Modbus TCP/IP

Interface CRI

Interface da câmara

Cloud

ROS, Matlab, LabVIEW e muito mais.

Configurações do projeto

Garra

Gripper

Caixa virtual

Caixa virtual

Eixos externos
Eixos externos

Eixos externos

programas
programas

Programa

cinemática especial

Cinemática especial

Programação

movimento do eixo
movimento do eixo

Movimentos dos eixos

movimento linear
movimento linear

Movimento linear

Movimentos circulares
Movimentos circulares

Movimentos circulares

Condições
Condições

Condições

Matriz de cálculo
Matriz de cálculo

Cálculo da matriz

relativo
relativo

Relativo

subprogramas
subprogramas

Subprogramas

acesso variável
acesso variável

Variáveis e acesso a variáveis

  • Variáveis numéricas: Podem ser usadas para armazenar números de pontos inteiros ou flutuantes.
  • Variáveis de posição: podem ser utilizadas para armazenar posições cartesianas e posições relacionadas. A interpretação de uma variável como uma posição cartesiana ou posição conjunta depende do contexto.