Ocultar cabo: estas calhas tornam-no possível

Calha porta-cabos numa secretária ajustável guia os cabos para baixo.

As vantagens das calhas articuladas

  • Basta pressionar manualmente os cabos para dentro das calhas articuladas
  • A bobine do cabo é fácil de alongar ou encurtar
  • Os cabos podem ser facilmente substituídos
  • Várias opções de fixação: recorrendo a fitas adevisas, aparafusadas ou através de ímans
  • Os cabos individuais podem ser guiados para fora das calhas articuladas
  • Podem ser fixadas de forma flexível em diferentes locais das secretárias
  • Vencedor do prémio de reddot design
Prémio Red Dot Design 2018, fundo removido.

Onde é frequentemente utilizada uma calha para cabo ?

Diferentes tipos de calhas porta- cabos

Calha porta-cabos com elos de plástico preto e ligação redonda na extremidade.

Calhas porta-cabos OCR

  • As calhas redondas
  • Podem ser fixadas com ímans integrados, fitas adesivas de dupla face ou parafusos
  • Poupe tempo: desenho "easy" para rápida colocação dos cabos
  • instalação flexível ou com bloqueio de cada elo
  • Vencedora do prémio reddot design 2018
Calha porta-cabos com um cabo verde.

Calhas porta-cabos ZF14

  • Fixação com parafusos ou coladas
  • Design atrativo
  • Encaixe fácil dos terminais de fixação
  • Preenchimento simples, mesmo quando instalado com design "easy"
  • Certificação UL94-V2 ^
Office Chain OCO com o logótipo do German Design Award.

Calhas articuladas de escritório OCO

  • Design intemporal
  • Instalação flexível
  • Fácil extensão ou encurtamento
  • Com ímanes incorporados para fácil fixação
  • Boa força de bloqueio dos elos da calha até 150N
Cadeia porta-cabos para cabos em vista lateral reta.

Sistema easy chain

  • Basta pressionar os cabos
  • Económicos
  • Funcionamento suave
  • Acelerações elevadas
Cadeia porta-cabos e2 mini em vista lateral cinzenta.

Sistema E2 mini

  • Fáceis de montar
  • Fáceis de desmontar
  • Economia de espaço: alturas interiores e raios de curvatura reduzidos
  • Funcionamento suave: passo curto para um funcionamento silencioso e suave
Cadeia porta-cabos triflex R em forma curva e reta.

Sistema triflex R

  • Design "easy" - para um preenchimento rápido e simples
  • Aproximadamente +/-10° de torção por elo
  • Montagem e desmontagem extremamente simples graças ao princípio de alojamento

Como instalar uma calha porta-cabos?

Montagem da cadeia OCR numa secretária com detalhes de peças e guia da cadeia.

Brochura de produtos

Dois folhetos de mobiliário com design laranja da igus sobre fundo branco.

Reciclagem de calhas articuladas

Gráfico Chainge com cadeia porta-cabos, cinco ícones verdes de processo e seta para a direita.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas