Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Calha articulada para escritório OCR com clipes magnéticos de montagem

  • Possibilidade de fixação intermédia em qualquer ponto
  • Encaixe fácil na calha
  • Pode ser fixada com ímanes integrados, adesivos de dupla face ou parafusos
  • Instalação flexível
  • Cada elo pode ser flexível ou rígido
  • Diferentes cores a pedido
  • Vencedora do prémio "Red Dot Design Award 2018"

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Routing cables at home or in the office is often a difficult task. Numerous cables of printers, monitors and other devices need to be organised. With the cable guide OCR  from igus, this is done in no time. The highlight of this e-chain® is that you can implement both movable and locked guides and also combine them if required: e-chains® links extended = flexible, compressed = locking. The mounting brackets can be used to glue the chain on, attach it with screws or secure it in different places with magnets. The intermediate bracket makes it possible to attach parts of the e-chain® to metal surfaces with metal clips.

Typical industries and applications
  • Office furniture
  • Furniture construction
  • IT systems
  • Wherever cables have to be routed neatly
Further information
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h