Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Calhas porta-cabos OCR - práticas, magnéticas, aparafusadas, coladas

A calha para mobiliário OCR da igus® torna o guiamento de cabos não só mais simples, como também mais seguro. A calha para mobiliário é fácil de utilizar – basta pressionar os cabos para o seu interior. Os respetivos terminais são utilizados para fixar a calha e são presos com um adesivo de dupla face, parafusos ou íman, pelo que, esta pode ser facilmente reposicionada conforme necessário. O novo terminal intermédio permite agora a fixação de zonas da calha em superfícies metálicas, com um simples clipe magnético.

  • Possibilidade de fixação intermédia em qualquer ponto
  • Encaixe fácil na calha
  • Pode ser fixada com ímanes integrados, adesivos de dupla face ou parafusos
  • Poupança de tempo: instalação de cabos rapidamente através do sistema "easy"
  • Desgaste otimizado: interior suave apropriado para os cabos
  • Instalação flexível
  • Cada elo pode ser flexível ou rígido
  • Vencedora do prémio "Red Dot Design Award 2018"
Encomendar agora!

Dimensões de instalação

Calha articulada de escritório OCR
OCR estendida, calha flexível
Altura interna [hi]: 14,5 mm
Passo: 25mm
Elos/m: 40
corresponde a: 1.000 mm
OCR comprimida, bloqueada
Altura interna [hi]: 14,5 mm
Passo: 20mm
Elos/m: 50
corresponde a: 1.000 mm

Princípio do design

Calha articulada de escritório OCR As calhas porta-cabos OCR são rígidas quando comprimidas.
Calha articulada de escritório OCR Para estender a calha OCR, basta puxá-la.
Calha articulada de escritório OCR Flexível quando esticada
Calha articulada de escritório OCR Os terminais de montagem flexíveis podem ser colados no lugar ou fixos com os ímanes integrados.
Calha articulada de escritório OCR Fixação em madeira.
Calha articulada de escritório OCR Ou simplesmente aparafusados.

Organizar o escritório, rápida e facilmente com as calhas porta-cabos OCR para mobiliário com movimentos em todos os eixos

Imagem de uma secretária com uma calha de escritório
Calhas articuladas para mobiliário colmatam o espaço entre a secretária e a parede

Amostra da OCR | Com 12 elos

Calha articulada de escritório OCR

OCR estendida, máx. 343mm

Calha articulada de escritório OCR

OCR comprimida, mín. 278mm


Poderá também estar interessado em


Calhas porta-cabos ZF14

Calhas porta-cabos ZF14

Fácil de preencher quando instalada, design atrativo.
Guiamento de cabos para escritórios e mobiliário

Mais calhas porta-cabos

Descubra mais calhas porta-cabos para escritórios e mobiliário.
Design de mobiliário/industrial

Design de mobiliário/industrial

Saiba mais sobre nossos motion plastics na indústria de mobiliário.