Só tem de pressionar os cabos para dentro ou puxá-los. Económicas. Altura interior: 5 a 48,5mm
Geração mais robusta para espaços de instalação extremamente pequenos. Altura interior: 10 a 15mm
A universal para aplicações sem suporte. Altura interior 25 a 45mm
Pode ser aberta muito rapidamente, silenciosa, com boa robustez sem suporte. Altura interior: 26 a 48mm
Manuseamento fácil – abertura e fecho das calha articulada articuladas sem ferramentas. Altura interior: 34 a 82 mm
Monitorizar o estado atual da calha articulada a qualquer momento; podem ser ligados diretamente ao PLC.
Pesos adicionais elevados, comprimentos sem suporte longos e também adequado para aplicações deslizantes. Altura interior: 21 a 350 mm
Pode ser aberta muito rapidamente, silenciosa e forte, para comprimentos sem suporte. Altura interior: 31 a 64 mm
Dinâmica elevada, silenciosa, mais leve, mais fácil de abrir. Altura interior: 29 a 80mm
Fiável, silenciosa, resistente ao desgaste e energeticamente eficiente para cursos muito longos até 1.000 m ou mais.
Desenho robusto para uma duração de vida extremamente longa nos eixos dos robôs.
Construção de baixo peso - fácil de instalar, modular, económica e com elevada duração de vida.
Não consegue encontrar a amostra certa? Então pode encomendar-nos uma amostra personalizada gratuita.
Inside sales engineer
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:24h