Alterar idioma :
As calhas articuladas da série E4Q/R4Q foram desenvolvidas para proporcionarem a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base nas robustas calhas articuladas E4.1, comprovadas há mais de 12 anos, esta nova série oferece uma elevada duração de vida e um elevado grau de modularidade.
Áreas típicas de aplicação: máquinas-ferramenta, gruas, sistemas de automação

altura interior [hi]: 34 mm
largura interior [Bi]: 075 - 350 mm
raio de curvatura [R]: 063 - 300 mm
passo: 56 mm

altura interior [hi]: 44 mm
largura interior [Bi]: 075 - 350 mm
raio de curvatura [R]: 075 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interior [hi]: 58 mm
largura interior [Bi]: 100 - 500 mm
raio de curvatura [R]: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior [hi]: 82 mm
largura interior [Bi]: 100 - 500 mm
raio de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
passo: 111 mm

altura interior [hi]: 34 mm
largura interior [Bi]: 075 - 350 mm
raio de curvatura [R]: 063 - 300 mm
passo: 5 mm

altura interna [hi]: 44 mm largura interior
[Bi]: 075 - 350 mm
raio de curvatura [R]: 075 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interior [hi]: 58 mm
largura interior [Bi]: 100 - 500 mm
raio de curvatura [R]: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior [hi]: 82 mm
largura interior [Bi]: 100 - 500 mm
raio de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
passo: 111 mm
Conceito de travessas extensíveis modulares com mecanismo de abertura para as E4Q: adapte individualmente as calhas articuladas ao diâmetro das mangueiras. Instalação fácil e sem ferramentas e substituição das mangueiras, se necessário.
1 Comparativamente com o sistema E4.1
2 Comparativamente com a série 4040C
3 Devido à maior carga adicional, mais económico podem ser utilizadas várias séries, se necessário
Total flexibilidade, segurança e facilidade de instalação, tudo num só
Dependendo da acessibilidade, escolha o lado do qual quer encaixar a travessa e se é mais fácil aceder ao raio interior ou exterior da calha articulada, para libertar a travessa. As prateleiras são trancadas no lugar por meio do seletor integrado e automaticamente quando a travessa é colocada. Graças a um bloqueio efetivo, a montagem é possível praticamente sem força. O bloqueio é simples e rápido, mas as prateleiras são mantidas em segurança no lugar. Para desbloquear, soltar a travessa no raio interior ou exterior, dependendo da acessibilidade. As calhas articuladas E4Q podem ser abertas e fechadas rapidamente sem ferramentas. Depois de soltar a travessa, a prateleira pode ser desbloqueada através do botão e depois simplesmente puxada para fora.
| Para as séries | Art. n.º placas intermédias universais | Art. n.º dos separadores laterais | Art. n.º dos separadores para separação interior universal | Art. n.º das travessas, com bloqueio 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h