igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
34 mm
Diâmetro máx. do condutor
30 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
5,22 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio93,96 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4Q.34.075.063.093,96 EUR
Calhas articuladas E4Q.34 | Travessas em todos os elos: com abertura ao longo do raio interior e exterior | Altura interior: 34mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.34.075.063.07563

.jpg)