igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
82 mm
Diâmetro máx. do condutor
72 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
100 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
27,35 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio273,50 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4Q.82.100.150.0273,50 EUR
Série E4Q.82 | Travessas em todos os elos: com abertura ao longo do raio interior e exterior | Altura interior: 82 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.100.150.0100150

.jpg)