Alterar idioma :

A nova dimensão dryspin DS32x32. Todos os fusos dryspin podem também ser personalizados. Configure-os online ou envie-nos o seu desenho.

As nossas porcas estão agora também disponíveis na nova dimensão dryspin DS32x32.

As porcas fabricadas em iglidur JPF estão agora disponíveis noutras dimensões. Para além das dimensões habituais com diâmetro de 10 mm, estão agora também disponíveis em diâmetros de 6,35 mm e 8 mm.

Novas dimensões dryspin DS16x5-LH e DS16x10-LH. Todos os fusos dryspin podem também ser personalizados. Configure-os online ou envie-nos o seu desenho.

As nossas porcas estão agora disponíveis nas novas dimensões dryspin DS16x5-LH e DS16x10-LH.

As novas porcas injetadas dryspin, nas versões cilíndrica ou com flange, incluindo facetadas, garantem um funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabrico mais apertadas. Elevada duração de vida graças à assimetria patenteada. Não é necessária lubrificação ou óleo no acionamento por fuso.

As porcas iglidur JPF caracterizam-se pela sua vasta gama de opções de fixação dos parafusos na flange. Fabricadas através de injeção, oferecem uma elevada precisão e resistência. O material iglidur JPF é particularmente amigo do ambiente, uma vez que é isento de PTFE e testado quanto aos PFAS. Estas especificações tornam as porcas ideais para aplicações com elevados requisitos mecânicos e que têm de ser tidos em conta aspetos ambientais.

As porcas com pré-carga convencem com a folga axial mínima e a mais elevada precisão no posicionamento. São a alternativa económica às porcas sem folga e ideais para pequenos passos. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL.

Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas são as porcas sem folga na inversão. São compostas por vários componentes e auto-ajustáveis à duração de vida. São particularmente adequadas para fusos com rosca de passo rápido para movimentos rápidos de pequenas cargas. As porcas sem folga na inversão estão disponíveis em duas novas dimensões (DS3.5x1 e DS4x2.4).

Novas dimensões dryspin DS6.35, DS8 e DS12x25. Os fusos inversos convertem movimentos rotativos em movimentos de translação e consistem num fuso com rosca direita e rosca esquerda. Estamos a expandir a nossa gama de produtos dryspin com os diâmetros de 6,35 mm, 8 mm e a nossa dimensão DS12x25. Ambos os fusos com diferentes sentidos de rotação estão ligados entre si através de uma ligação na extremidade com pino maquinado. Graças ao seu desenho, poupam espaço e oferecem flexibilidade para ajustes de formato. Estes fusos são frequentemente utilizados na tecnologia de automação e na engenharia mecânica.

O nosso novo DS32x5 é utilizado em particular no nosso novo tipo eixo linear SLR. DS6.35x25.4 expande a gama de fusos de passo rápido com rosca esquerda.

As novas porcas feitas a partir de varão nas versões cilíndrica, com flange ou chave de fendas oferecem as seguintes vantagens:

Os novos fusos injetados dryspin, nas versões cilíndrica ou com flange, incluindo chave de fendas, garantem um funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabrico mais apertadas e geometrias de dentes arredondadas. Elevada duração de vida graças à assimetria patenteada. Não é necessário a lubrificação ou óleo no acionamento do fuso.

Os fusos de passo rápido fazem parte da nossa gama dryspin, que foi especialmente desenhada para aplicações rápidas e muito eficientes. Aqui, estão disponíveis as roscas de DS3,5x1 a DS25x5.
Além disso, o programa de roscas oferece pequenos passos com as vantagens conhecidas da dryspin:

A tecnologia de roscas dryspin é baseada nos sistemas lineares isentos de lubrificação e manutenção. As propriedades e geometrias dos sistemas de fusos, que correspondem às porcas em plástico e aos fusos, garantem níveis de eficiência até 82% superiores e uma duração de vida 30% mais duradoura que os fusos convencionais:

A tecnologia de fusos dryspin é baseada na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção. As propriedades e geometrias das roscas, que correspondem às porcas e ao fuso em plástico, garantem níveis de eficiência até 82% e uma duração de vida 30% mais longa que os fusos convencionais.

Os sistemas de fusos são a peça central de todas as impressoras 3D DIY. Garantem um posicionamento preciso do prato de impressão e são resistentes e isentos de manutenção.
O material da porca iglidur R que utilizamos não necessita de PTFE. O material é seguro, durável, fiável e com propriedades de amortecimento de vibrações.

Todos os fusos roscados dryspin® podem ser personalizados. Configure-os online ou envie-nos o seu desenho. Iremos enviar-lhe uma proposta rapidamente.

As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos, desenvolvidas especificamente para a porca e o fuso em plástico, garantem níveis de eficiência até 82% e uma vida útil até 30% superior à dos fusos convencionais. Os novos fusos dryspin® feitos a partir de varão nas versões cilíndrica, com flange ou chave de fendas:

Duração de vida mais longa devido à injeção e funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas. Descubra aqui as vantagens das alternativas em polímero injetados aos fusos de esferas metálicas. Os nossos fuso injetadas dryspin estão agora disponíveis em duas novas dimensões.

Os fusos de passo rápido fazem parte da nossa gama dryspin®, que foi especialmente desenhada para aplicações rápidas e muito eficientes.Aqui, estão disponíveis as dimensões de DS4x2.4 a DS18x100. A gama de fusos também inclui pequenos passos com as conhecidas vantagens dryspin®
Reduza o tempo necessário para desenhar e otimize o processo de compra dos seus fusos.

A tecnologia de fusos dryspin® é baseada na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias dos fusos, que correspondem às porcas em polímeros,
garantem uma eficiência até 82% e uma duração de vida 30% mais longa que os fusos
convencionais.

A tecnologia de fusos dryspin é baseada na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias dos fusos, correspondentes aos fusos e porcas em polímeros, garantem uma eficiência até 82% e uma duração de vida 30% maior que os fusos convencionais.

As porcas com pré-carga impressionam com a folga axial mínima e a máxima precisão no posicionamento. São as alternativas económicas aos fusos sem folga na inversão e são ideais para pequenos passos. Baseia-se no comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL.

▲Melhorar a tecnologia:
Novo desenho dos blocos de suporte para fusos em quatro novos tamanhos que facilitam o apoio dos fusos
Fácil instalação
▼ Reduzir os custos:
Económicos devido ao processo de injeção
Custam até 60% menos do que os blocos de suporte em metal disponíveis comercialmente com as mesmas dimensões
Este estudo combina blocos de plástico reforçados com anéis de fixação em metal e chumaceiras iglidur® para o apoio fixo e blocos de plástico com um casquilho deslizante especial iglidur® na versão do apoio flutuante.Exatamente as mesmas dimensões que os blocos de suporte dos fusos metálicos.

▲Melhorar a tecnologia:
Novo desenho dos blocos de suporte para fusos em quatro novos tamanhos que facilitam o apoio dos fusos
Fácil instalação
▼ Reduzir os custos:
Económicos devido ao processo de injeção
Custam até 60% menos do que os blocos de suporte em metal disponíveis comercialmente com as mesmas dimensões
Este estudo combina blocos de plástico reforçados com anéis de fixação em metal e chumaceiras iglidur® para o apoio fixo e blocos de plástico com um casquilho deslizante especial iglidur® na versão do apoio flutuante.Exatamente as mesmas dimensões que os blocos de suporte dos fusos metálicos.

▲ Melhorar a tecnologia:
Elevada eficiência
Funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabrico mais apertadas na versão standard
Funcionamento mais silencioso devido à geometria arredondada do perfil
▼ Reduzir os custos:
Ferramenta online para configuração de fusos
Visualização de preços em tempo real
Maquinagem online de fusos sem conhecimentos prévios de CAD
Maior eficiência e duração de vida mais longa que os fusos roscados convencionais, graças à tecnologia única de roscas dryspin®. Resistentes à corrosão e isentos de lubrificação e de manutenção. Os nossos fusos roscados dryspin® estão agora disponíveis em duas novas dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Porcas cilíndricas ou com flange
Funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabrico mais apertadas como versão padrão
Funcionamento mais silencioso devido à geometria arredondada do perfil
▼ Reduzir os custos:
Isentos de lubrificação e manutenção
Custo até 50,9% mais baixo em comparação com os fusos metálicos
Ferramentas online gratuitas com cálculo da duração de vida e preço imediato
Níveis de eficiência até 82% e 25% menos desgaste do que os fuso convencionais. Descubra aqui as vantagens dos polímero isentos de lubrificação em relação fusos de esferas em metal. As nossas porcas em plástico estão agora disponíveis com dois novos passos de rosca fuso.

▲Melhorar a tecnologia:
Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada do perfil
Duração de vida mais longa devido à moldagem por injeção
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas na versão padrão
▼ Reduzir os custos:
Produção económica devido à moldagem por injeção
Isentos de lubrificação e manutenção
Custo até 50,9% mais baixo em comparação com as porca metálicas
Duração de vida mais longa devido à modelagem por injeção e funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas. Descubra aqui as vantagens das alternativas em polímero injetados em relação aos fusos de esferas em metal. Os nossos fuso injetadas dryspin estão agora disponíveis em duas novas dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Alternativa económica à porca sem folga
Folga axial mínima permanente para uma elevada precisão de posicionamento
Princípio de pré-carga da SHT-PL
▼ Reduzir os custos:
Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
Isenção de manutenção devido à folga axial auto-ajustável de ambos os lados.
A nova porca com pré-carga oferece uma folga axial mínima e a mais elevada precisão de posicionamento. É a alternativa económica à opção sem folga e ideal para pequeno passo. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL. As aplicações comuns incluem impressoras 3D.

▲ Melhorar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas na versão standard
Funcionamento mais silencioso devido à geometria arredondada do perfil
▼ Reduzir os custos
Ferramenta online para a configuração de fuso
Visualização imediata de preços
Maquinagem online de fuso sem conhecimentos prévios de CAD
Maior eficiência e duração de vida mais longa do que os fusos convencionais, graças aos sistemas de fusos dryspin. Resistentes à corrosão e isenção de lubrificação e manutenção. Os nossos fusos dryspin estão agora disponíveis em quatro novas dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas na versão standard
Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada do perfil
▼ Reduzir os custos:
100% isentas de lubrificação e manutenção
Até 50,9% mais baratas do que as porcas em metal
Grátis online ferramenta de cálculo da duração de vida e preço em tempo real
Eficiência até 82 % e 25 % menos desgaste do que os fusos convencionais. Descubra aqui as vantagens das alternativas em polímeros isentos de lubrificação aos fusos de esferas metálicos. As nossas porcas roscadas em plástico estão agora disponíveis em quatro novos passos de rosca dryspin®.

▲ Melhorar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
maior duração de vida graças ao processo de injeção
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas no standard
▼ Reduzir os custos:
Produção económica em injeção
100% isenta de lubrificação e manutenção
Até 50,9% mais barata em comparação Para porcas metálicas
Maior duração de vida devido à injeção em molde e funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas Descubra aqui as vantagens das alternativas em polímeros injetados aos fusos de esferas metálicos. As nossas porcas injetadas dryspin® estão agora disponíveis em quatro novas dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Expansão da gama de dimensões dos fusos para motores
Prontos a ligar a motores drylin® E com roda de coroa
Possibilidade de transmissão de binários mais elevados
▼ Reduzir os custos:
Não é necessária configuração adicional
Ferramentas online gratuitas com cálculo da duração de vida
Maquinagem online dos fusos sem CAD prévio
Maior eficiência e duração de vida mais longa, do que os fusos convencionais, graças à tecnologia única da rosca dryspin. Resistentes à corrosão e isentos de lubrificação e de manutenção. Os nossos fusos para motores dryspin com roda de coroa para motores drylin E estão agora disponíveis em doze dimensões e com as seguintes especificações.

▲ Melhorar a tecnologia:
Expansão da gama de dimensões para fusos para motores
Prontos a ligar aos motores de fuso drylin E
▼ Reduzir os custos:
Não é necessária configuração adicional
Maquinagem do fuso sem conhecimentos prévios de CAD
Ferramentas online gratuitas com cálculo da duração de vida
Maior eficiência e mais tempo vida útil inferior à dos fusos convencionais, graças à tecnologia única da rosca de passo rápido dryspin. A gama standard de fusos para motores inclui roscas prontas a ligar de DS6,35x2,54 a DS14x25 e TR08x1,5 a TR12x6P3. Assim, os nossos fusos para motores dryspin com maquinagem de precisão para motores drylin E estão disponíveis em 24 dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Alternativa económica à porca sem folga
Folga axial mínima permanente para uma elevada precisão de posicionamento
Princípio de pré-carga da SHT-PL
▼ Reduzir os custos:
Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
Isenção de manutenção devido à folga axial auto-ajustável de ambos os lados.
A nova porca com pré-carga oferece uma folga axial mínima e a mais elevada precisão de posicionamento. É a alternativa económica à opção sem folga e ideal para pequeno passo. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL. As aplicações comuns incluem impressoras 3D.

▲ Melhorar a tecnologia:
Cargas axiais superiores até 500N
Independentemente da carga
Folga axial mínima ao longo da vida graças ao princípio sem folga
▼ Reduzir os custos:
Isenção de manutenção devido ao princípio sem folga auto-ajustável
Ferramentas online gratuitas com cálculo da duração de vida
Subir até 82% mais eficientes
Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas é a porca sem folga. É composto por vários componentes e ajusta-se à duração de vida. É ideal para acionamentos por fusos com rosca de passo rápido para movimento rápido de pequenas cargas. O fuso sem folga está disponível em seis novas dimensões.

▲ Melhorar a tecnologia:
Em conformidade com a norma EN45545, nível de risco 3
Para utilização em veículos ferroviários sem documentação adicional
▼ Reduzir os custos:
Vantagens de custo comparativamente com as soluções metálicas
Adequação à classe de risco HL 3
Duração de vida previsível
As porcas J350 podem agora ser certificadas de acordo com a norma de fogo EN45545 Risco Nível 3. Como tal, oferecemos uma vasta gama de dimensões especialmente para a utilização em veículos ferroviários. São testadas de acordo com os requisitos estabelecidos R24 para componentes até 500g.

▲ Melhorar a tecnologia:
Duração de vida até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada da rosca
▼ Reduzir os custos:
Totalmente isentas de lubrificação e manutenção
Custo até 50,9% menor em comparação com as porcas em metal
O nosso cabo em plástico As porcas estão agora disponíveis com dois novos passos de passo rápido dryspin:

▲ Melhorar a tecnologia:
Níveis de eficiência até 82%
Funcionamento silencioso e com baixa vibração
▼ Reduzir os custos:
Isentas de lubrificação e manutenção
Até 50,9% menor custo em comparação com as porcas metálicas
Os nossos designs:

▲ Melhorar a tecnologia:
Duração de vida até 30% superior à dos fusos convencionais
Funcionamento silencioso e com baixa vibração graças à geometria arredondada do perfil
▼ Reduzir os custos:
Ferramenta online para configuração personalizada de fusos
Apresentação imediata de preços
■ Testada e comprovada
Duração de vida previsível
Testada: até Menos 25% de desgaste do que os fusos convencionais
Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de compra dos seus fusos.

▲ Melhorar a tecnologia:
Funcionamento mais suave a alta velocidade
Funcionamento silencioso e sem vibrações
▼ Reduzir os custos:
Produção económica por moldagem por injeção
Isenta de manutenção graças à porca autolubrificada
O nosso tipo:
► Porca cilíndrica
► Porcas com flange
► Porcas cilíndricas injetadas
► Porcas injetadas com flange
► Todos os tipos também disponíveis com chaves facetadas

▲ Melhorar a tecnologia:
Novo desenho para aparafusamento fácil e seguro
Dimensões de ligação idênticas às dos fusos de esferas standard
▼ Reduzir os custos:
tipo económico, otimizado para injeção
desenho variável para todas as roscas de Ø 14/16 e 18/20
■ Provas dadas:
Duração de vida previsível online
● Sustentabilidade:
Baixo peso e baixa inércia devido à utilização de plástico
Resistente devido à assimetria patenteada da rosca

▲ Melhorar a tecnologia:
Até 2,5 vezes maior eficiência graças a ângulos do flanco otimizados
Isento de lubrificação e manutenção
Até 25% menor desgaste
▼ Reduzir os custos:
Alternativa económica aos fusos de esferas
Duração de vida previsível online
As novas dimensões:
DS6 .35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h