Alterar idioma :

Para impressoras 3D feitas de iglidur® R
Os sistemas de fuso roscado são a peça central de qualquer impressora 3D DIY. Garantem um posicionamento preciso da base de impressão e não necessitam de manutenção e são duráveis.
Reduza o tempo necessário para o seu projeto e optimize o processo de aquisição da sua tecnologia de parafuso de avanço.
| Art. n.º | Material | Rosca | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Área de superfície quota de transporte | Peso [g] | Carga estática máxima [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Art. n.º | Material | Rosca | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
O corredor de resistência com amortecimento de vibrações comprovado, sem PTFE
O nosso material de porca roscada iglidur® R não necessita de PTFE. O material é seguro, durável, previsível e amortecedor de vibrações. Para além disso:
Os nossos outros materiais padrão J, J200, E7, J350 e W300 foram testados relativamente aos cerca de 100 compostos PFAS mais importantes, de acordo com o método de teste SQP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) e aprovados como "material isento de PFAS".

Com a ajuda da amostra grátis de fio
É importante ter uma amostra real nas mãos para obter uma impressão completa. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos parafusos de avanço dryspin®. Na amostra, resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafusos de avanço dryspin®. Veja com os seus próprios olhos e, se tiver alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h