Novos produtos para projeto de calhas articuladas

Novidades de 2026

Económicas, com elevada duração de vida e fáceis de instalar

basic flizz E2.26

Sistema standard económico para ambientes exigentes

CF200

Guia compacta para vários diâmetros de cabo até 30 metros

Teaser de cabos e-spool

Montagem simples em espaços de instalação reduzidos

Sistema e-spool para teatros

Módulo rotativo estático com desenho modular para espaços reduzidos

SRM estática

Guiamento modular, seguro e de fácil manutenção de calhas articuladas

ST200

Rotação simples para aplicações complexas e pesos adicionais elevados

TRM

Novidades de 2025

curso alargado até 21 m com mola

e-spool® para teatros HD30
  • Guia diferentes meios e diâmetros num único sistema sem um anel coletor
  • Sem necessidade de motor e sistema de controlo
  • A twisterband provou ser uma alternativa aos anéis coletores em centenas de aplicações com o e-spool®
  • Processo de fabrico otimizado devido a peças standard

Guiamento compacto de condutores mais elevados

e-spool® para teatros HD42
  • Guia diferentes meios e diâmetros num único sistema sem um anel coletor
  • Quase o mesmo espaço de instalação e 50% mais preenchimento comparativamente com a HD30
  • Retração comprovada de molas e conjuntos de cabos maiores, configurados e testados individualmente
  • Poupança de material: guiar mais cabos com segurança num e-spool®, assim são necessários menos e-spools®

Comprimento de curso de 40 metros para teatros e palcos

e-spool para teatros HD42e
  • Tamanhos compactos e cursos mais flexíveis: Com um curso até 40m, o e-spool adapta-se perfeitamente às suas necessidades
  • Motor potente e sistema de controlo inteligente da igus®: O e-spool HD42e está equipado com um motor robusto e um sistema de controlo inteligente que garantem a máxima fiabilidade
  • Versatilidade: diferentes meios e diâmetros podem ser guiados num único sistema sem anéis coletores
  • Processo de produção otimizado: peças idênticas e standard garantem um processo de produção eficiente

Novo design leve da caixa guia

Visão geral da série ziguezague 4.56
  • Caixas guias standard e de baixo peso permitem cargas adicionais mais elevadas
  • Sistema modular com várias peças idênticas
  • Aplicações semelhantes em utilização com sucesso desde 1999
  • Curso ajustável em incrementos de 5 metros com componentes standard

Rotação económica, leve e segura até 380°

PRM para cobot ReBeL
  • Segmentos de guia standard: adequados para diferentes larguras de 20 a 50mm. Todos os meios são guiados de forma segura durante o movimento do robô
  • Fácil montagem: poucos componentes e interfaces garantem uma instalação rápida e descomplicada
  • Testados no laboratório da igus®
Newsletter da igus

Não perca mais nenhuma novidade da igus

Novidades de 2024

e-spool® para teatros com 10m e acessórios

e-spool para teatros

Calhas articuladas em ziguezague económicas

Visão geral do ziguezague económico
  • Com menos de metade do peso do cesto em ziguezague normal, é possível aumentar a carga útil
  • Redução do preço até 50% em comparação com o cesto ziguezague
  • Menor potência de acionamento graças à redução do peso
  • Calhas articuladas em polímero silenciosas

e-spool® para microfones e e-spool® para microfones estéreo

e-spool para microfones estéreo

e-loop® consola de montagem para adaptação

Consolas e-loop

Placas de suporte inteligentes / pontos móveis flutuantes

Placas de suporte inteligentes

Módulo Rotativo SRM-L metálico e leve

SRM-L
  • Preço até 40% mais baixo em comparação com as SRM
  • Desenho baseado no comprovado sistema PRM
  • Menos componentes e peso até 40% inferior em comparação com o SRM
  • Preparação para o controlo do ponto terminal
  • Elevada duração de vida e manutenção reduzida
  • Guiar diferentes meios num único sistema

Configurador online de módulos rotativos RMC

Configurador iRM

Novidades de 2023

e-spool® para teatros com 10m e 15m

e-spool para teatros
  • Diferentes tipos e tamanhos de condutores guiados de forma segura e fiável num único sistema
  • Preço até 50% mais baixo em comparação com as soluções e-spool® anteriores
  • Desenvolvido de acordo com a norma DIN EN 17206 e o princípio DGUV 315-390
  • Processo de fabrico otimizado devido a peças standard
  • Monitorização da força da mola/rotação (opcional)

Sistema ziguezague completo

  • Redução do preço até 30% em comparação com o desenho anterior
  • Reduza até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção

Projeto estudo: Módulos rotativos PRM-V em plástico

PRM-V
  • Módulo rotativo PRM-V em polímero com diâmetros exteriores até 500 mm
  • Solução fiável para aplicações verticais
  • Todos os meios num único sistema
  • Sem contactos de escovas
  • Até cerca de 50% de redução nos custos graças à nova norma - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Os sistemas desenhados e testados poupam recursos
  • Desenho otimizado para redução do material utilizado e da produção

Projeto estudo: Módulos rotativos SRM-V metálicos

Sistemas de calhas articuladas rotativos verticais SRM-V
  • SRM-VM1000 com ímanes magsnap para diâmetros exteriores até 1m
  • SRM-VG2000 com guias guidelok para diâmetros exteriores até 2m
  • Solução fiável para aplicações verticais
  • Todos os meios num único sistema
  • Sem contactos de escovas
  • Até cerca de 50% de redução nos custos graças à nova norma - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Os sistemas desenhados e testados poupam recursos
  • Desenho otimizado para redução do material utilizado e da produção