Alterar idioma :
O e-spool® para microfones preenche uma lacuna na área da tecnologia de som e é particularmente versátil graças ao seu tamanho compacto e design leve. A twisterband elimina a necessidade de um anel coletor, garantindo a transmissão do som sem interrupções com um comprimento de extensão de 30m. O e-spool® para microfones está disponível com um cabo ou em versão estéreo com dois cabos para ligar dois microfones. Ambos os sistemas são fornecidos completos com motor e sistema de controlo; o e-spool® para microfones estéreo tem uma guia para dois microfones.
Ambientes operacionais:
O ambiente e a dinâmica do microfone e-spool® estão otimizados para utilização no interior. Para aplicações no exterior, o sistema deve ser protegido contra o vento e as intempéries.
Detalhes técnicos:
Comprimento máx. velocidade.: 0.4m/s
aceleração máx.: 0,4 m/s²
Gama de temperaturas: +10 °C a +50 °C
Binário máx. do cabo : 8.5mm
Equipamento: cabo especial XLR 2x(2x0.14mm²)C
Não incluído na entrega: microfone, conetor

Experimente em casa ou no escritório e tenha a primeira impressão
Com o nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada, pode testar os e-spool® para microfones imediatamente. Aceda ao serviço com o seu PC e leia o código QR com o seu dispositivo para o modelo de realidade aumentada ou clique no link com o seu dispositivo.


O nosso conhecido microfone e-spool tem uma versão que permite o guiamento de dois cabos especiais com malha. O e-spool para microfones estéreo oferece, assim, uma ligação para dois microfones.

Encontre sistemas de calhas articuladas adequados para as máquinas na zona superior e inferior dos palcos ou casquilhos para sistemas de iluminação de palcos e para máquinas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h