Novidades dos sistemas de acionamento drylin

Novidades da primavera de 2026

Dois eixos lineares para HMI com marcação ESD.

Módulos lineares ZLW-ES-EX com proteção ESD

  • Proteção fiável contra descargas eletrostáticas
  • Certificado pela Academia ESD de acordo com a norma IEC 61340-5-1:2024
  • Disponível em dois tamanhos de instalação: Para espaços de instalação reduzidos (50mm) ou com maior suporte (120mm)
  • Em aço inoxidável, com casquilhos lineares iglidur X
Componente HMI com acionamento linear e símbolos de operação e transmissão de sinal.

Atuador linear com fuso drylin SLX-Protect

  • Máxima fiabilidade graças à cobertura metálica totalmente integrada
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10, tipo B) e opções de fixação
  • Para ajuste manual e funcionamento elétrico
Atuador linear para HMI com perfil dentado e escova de limpeza em detalhe.

Atuador linear drylin ZLX-Protect com correia dentada

  • Máxima fiabilidade graças à cobertura metálica totalmente integrada
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10, tipo B) e opções de fixação
  • Para ajuste manual e funcionamento elétrico
Elemento HMI com guia linear e volante de ajuste.

Mesas lineares SLW-0620-FL-ESX para temperaturas extremas

  • Em aço inoxidável
  • Com casquilhos deslizantes iglidur X para temperaturas extremas de -100 °C a +250 °C
  • Passos flexíveis de 1 a 25,4 mm/rot.
Atuador linear HMI com símbolos PFAS tested e PTFE free.

Guia telescópica NTM-45, isenta de PTFE e testada com PFAS

  • Extensão telescópica robusta com motor elétrico
  • Comprimento de extensão infinitamente variável até 500 mm
  • Revestimento: iglidur IC-05PF (testado com PFAS)
  • Orientação do motor: 0°
Montagem HMI GRR-30 com símbolo de peso.

Eixo Z GRR-30 para aplicações com grandes pórticos e eixos móveis

  • Eixo Z rígido e leve
  • Para cursos longos até 1.500 mm
  • Capacidade de carga até 25kg
  • Isentos de lubrificação e de baixa manutenção:

Todos os novos produtos da Primavera de 2026

Notícias igus motion plastics 2026 com componentes de produto e peças de máquinas num banner.

Novidades do outono de 2025

Unidade linear SLW-06-70-FLS em preto e branco com dois carros e acionamento por fuso.

Módulo acionado por fuso largo SLW-0670-FLS flat, wide lead screw axis

  • Adequado para ajuste manual, bem como operação elétrica
  • Grande espaçamento dos suportes (79 mm) para maior rigidez
  • Tipo extremamente plano (20mm)
  • Anodizadas prateadas ou pretas
Módulo linear miniatura drylin SLW com fuso e barras guia.

Módulo miniatura SLW-0620-Ds08

  • Com base nas guias duplas drylin W WS-0620
  • Com rosca de passo rápido dryspin Ds Ø08
  • Curso até 40% superior graças a novo fuso
  • Com carruagem de duas peças para maior folga
  • Comprimento do curso até 300 mm
Módulo linear drylin SLW em miniatura com fuso e guias.

Módulo miniatura em aço inoxidável SLW-0620-BB-ES

  • Adequado para ajuste manual, bem como operação elétrica
  • Em aço inoxidável, adequados para áreas de elevada higiene
  • Com casquilhos deslizantes em conformidade com a FDA/UE
  • Passos flexíveis de 1 a 25,4 mm/rot.
Atuador linear SLW-ESAX500-1040-FDA com caixa em aço inox e fusos de esferas.

Mesa linear SLW-ESAX500 FDA

  • Versão em aço inoxidável para aplicações ESD e do setor alimentar
  • Componentes do casquilho em iglidur AX500
  • Elevada condutividade elétrica e em conformidade com a FDA
Módulo linear SLR com acionamento por fuso e vários blocos de guia.

Módulos lineares robustos SLR-60-32x32

  • Com a nova rosca de passo rápido dryspin tamanho Ds32x32 para velocidades de avanço extremamente elevadas
  • Com uma capacidade de carga axial até 6,250 N e uma capacidade de carga radial até 25,000 N

Novidades da primavera de 2025

Eixo linear SLX com carro aberto e vista em corte do acionamento.

Módulo linear SLX com muitas opções de ligação

  • Adequado para ajuste manual, bem como operação elétrica
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10, tipo B) e opções de fixação
  • Comprimento do curso até 1000 mm
  • Produtos 100% isentos de lubrificação e testados
Sistema linear ZLW-1050-ES-EX com símbolo de aviso de tensão elétrica.

Módulo condutor acionado por correia dentada ZLW-1050-ES-EX

  • Adequadas para aplicações que requerem um módulo linear acionado por correia dentada condutora (por ex. revestimento em pó, sistemas de pintura, produção de farinha ou tecnologia de medição)
  • Comprimento do curso até 2.000 mm
  • Produtos 100% isentos de lubrificação e testados
Três eixos lineares SLR-30 de comprimentos diferentes para movimentos lineares precisos.

Mesa linear SLR-30 para aplicações exigentes com cargas elevadas

  • Extensão no tamanho 30
  • Com carruagens simples, múltiplas ou carruagens de montagem
  • Alinhamento simples através de cavilhas, sem abraçadeiras adicionais
  • Ampla gama de opções de ligação
Mesa elevatória de fuso com dois eixos lineares para uma unidade de cruzamento.

Mesa XY SLW-XY-10120 larga

  • Duas direções de deslocamento combinadas num único módulo para uma área de trabalho de 500 x 500 mm
  • Robusta, ampla superfície de carga
  • Comprimento máx. do curso 500mm
SLW-XY-BB-0620 acionamento por fuso com duas vistas e detalhe do interior.

Mesa XY miniatura sem folga SLW-XY-BB-0620

  • Duas direções de deslocamento num só módulo
  • Para espaços de instalação reduzidos
  • Anodizadas prateadas ou pretas
  • Comprimentos do curso máx. 100mm
Eixo linear SLW-BB-0620-FLZ-RL com fuso roscado e detalhe da rosca.

SLW-BB-0620 com rosca esquerda/direita

  • Duas carruagens movem-se de forma síncrona num módulo linear, num curso central, orientando-se ou afastando-se uma da outra com uma volta
  • Comprimento do curso até 200 mm
Módulo linear em aço inoxidável com eixo de fuso e guias para aplicações alimentares.

Módulos lineares drylin SHT com design higiénico

  • Desenho otimizado das carruagens e melhor capacidade de lavagem com a ligação do veio.
  • Aço inoxidável de elevada resistência e elevada qualidade
  • Funcionamento suave com as roscas de passo rápido dryspin
  • Os componentes estão em conformidade com a FDA e a diretiva UE 10/2011
Símbolo de carrinho de compras ao lado de dois módulos lineares.

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Peça uma proposta deste produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas