Módulo linear drylin SLR-60-32x32

Robustos com até 32 mm/rot.

Triângulo de Melhoria da Tecnologia

Melhorar a tecnologia

Triângulo de Redução de custos

Reduzir os custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

SLR-60
  1. Prontos a ligar com motores elétricos drylin e, a pedido, com acessórios adicionais, p. ex., caixa redutora, cabo de potência, sistema de controlo para motores, fonte de alimentação elétrica e muito mais.
  2. Opcionalmente com acessórios para ajuste manual, por ex. indicador de posição drylin ou manípulo.
  3. Com a rosca de passo rápido dryspin com passo 32x32 para velocidades de avanço particularmente elevadas.
  4. Com fuso dryspin com passo 32x5 para um posicionamento muito preciso.
DRE_GEN_SLR-60_comparação_imagens_EN_1.png

Desenho técnico

slr
slr

Dimensões técnicas

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 profundidadeM12 - 20 profundidade240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Comprimento máx. do curso [mm]Peso base [kg]Peso adicional por 100 mm [kg]Comprimento máx. Capacidade de carga axial estática [N]Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]
150016,54.986.25025.000

Govie Técnico

Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos

Notícias sobre os sistemas de acionamento - Consulta

Peça uma proposta deste produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas