Várias cinemáticas de robôs

Robôs para escolas, colégios e universidades

robocube com alunos

Formação prática em robótica

  • Relevância prática garantida: Os robôs desenvolvidos e produzidos pela igus® para a indústria são utilizados nos cursos de formação. Isto garante uma introdução perfeita à robótica industrial.
  • Segurança: Os produtos da igus® estão em conformidade com a CE e, por conseguinte, cumprem as normas de segurança aplicáveis.
  • Soluções económicas: Sejam componentes individuais para construir você mesmo ou sistemas completos - personalize o escopo da solução de acordo com suas necessidades.
mulheres a programar um robô

Automatização de baixo custo no ensino quotidiano

GIF kit de iniciação Apiro®

Kit de robótica Apiro®

irc

Programação de robots

rbtx

Acessórios de robótica no RBTX®

Células robotizadas

  • Peso 80,00 kg
  • Dimensões C x L x A: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versão com aberturas de fixação ou com portas
Célula robotizada

ReBel® Robô de 6 eixos

  • Carga útil de até 2 kg
  • Raio de trabalho até 664 mm
  • Processos a partir de 4s
  • Repetibilidade: ±1mm
rebel

Robôs lineares

  • Curso individual até 6 m
  • Cargas até 85 kg
  • Configurável em linha, pedido em cinco minutos
Sistema de módulos lineares multiaxiais

robolink® DP robô de braço articulado

  • Precisão < 1mm
  • Carga útil máxima 3kg
  • Alcance até 790 mm
robolink

SCARA

  • Carga útil de até 20N
  • Espaço de trabalho até 3.000 mm x 560 mm
  • Processos a partir de 1,5s
  • Repetibilidade: ± 0,5 mm
scara

Robô Delta

  • Carga útil até 50N
  • Diâmetro de trabalho até 660mm (3 eixos) e até 700mm (2 eixos)
  • Processos a partir de 1s
  • Repetibilidade: ±0,5mm
Robô Delta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas