Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Maior dinâmica

Quantidade de produtos: 3

drylin HSQ | Módulo de elevação/oscilação | Versão com fio entrançado

  • Secção quadrada oca, anodizada dura e resistente à corrosão
  • Combinados com elementos de baixo atrito iglidur J
  • Desenho modular
  • Acionamento: motores de passo NEMA11 e NEMA17 com fios entrançados
A partir de 511,14 EUR/un.
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin HSQ | Módulo de elevação/oscilação | Versão encoder

  • Secção quadrada oca, anodizada dura e resistente à corrosão
  • Combinados com elementos de baixo atrito iglidur J
  • Desenho modular
  • Acionamento: motores de passo NEMA11 e NEMA17 com encoder

drylin SLQ | Módulo linear

  • Módulo linear com resistência ao binário de torção e isento de lubrificação. Baixo peso e compacto na área de trabalho
  • Leves e silenciosos
  • Estrutura compacta
  • Resistentes à corrosão
  • Sem eletrónica na área de trabalho
A partir de 349,32 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h