igubal® - rótulas e chumaceiras auto-alinháveis em plástico

Casquilhos iglidur G e iglidur J

Manual técnico

Modelo de manual técnico
Descarregar!
Modelo de manual técnico
Descarregar!

O que encontrará nesta página

    As vantagens da nossa tecnologia de rótulas e chumaceiras

    isento de manutenção e de isenção de lubrificação

    Isenção de lubrificação e de manutenção

    Redução do custo

    Eficiência de custos

    Ferramenta de cálculo da duração de vida dos casquilhos deslizantes

    Resiliência

    Amortecimento de vibrações

    Amortecimento de vibrações e precisão

    Leve

    Construção de baixo peso

    Envio

    Disponibilidade rápida

    A nossa variedade de produtos igubal®

    Chumaceiras de flange

    • Para veio com diâmetros de
      Ø4 - Ø50mm
    • Vasta seleção de materiais
    • Versão bipartida

    Chumaceiras esféricas

    • Para veio com diâmetros de
      Ø2 - Ø80mm
    • Séries dimensionais E e K
    • Vasta seleção de materiais

    Terminais de rótula

    • Para veios com diâmetros de
      Ø2 - Ø30mm
    • Série dimensional E e K
    • Vasta seleção de materiais
    • Rosca macho e fêmea
    • Rosca esquerda e direita

    Chumaceiras

    • Para veio com diâmetros
      Ø5 - Ø150mm
    • Vasta seleção de materiais
    • Versões bipartidas

    Articulações duplas

    Tirantes duplos

    Calotas esféricas

    • para veio com diâmetros de
      Ø2 - Ø50mm
    • Séries dimensionais E e K
    • Vasta seleção de materiais

    Calotas esféricas

    • Para veio com diâmetros
      Ø15 - Ø75mm
    • Com base na norma DIN 626-1
    • Vasta seleção de materiais

    Forquilhas

    • Rosca fêmea e macho
    • Rosca direita e esquerda
    • Série dimensional E

    Tirantes esféricos/angulares e tirantes axiais

    • Diâmetros das esferas
      Ø6 - fêmea
    • Rosca direita e rosca esquerda

    Para contacto com alimentos

    • Em conformidade com a FDA e o Regulamento (UE) 10/2011
    • Visualmente detetáveis
    • Magneticamente detetáveis

    Acessórios

    • Anéis de fixação
    • Extremidades maquinadas
    • Tapa topos
      e muito mais!

    Exemplos de aplicação

    Chumaceiras esféricas para painéis de proteção solar

    Painéis de proteção solar

    Exemplo de aplicação igubal® com energia solar

    Seguidores solares

    Exemplo de aplicação igubal® : catamarã

    Catamaran

    Exemplo de aplicação igubal® : carro de corrida

    Carro de corrida

    Exemplo de aplicação igubal® : carrinho de inspecão para plantações

    Carrinho de inspeção para sementes

    Exemplo de aplicação igubal® num carrinho de bebé

    Carrinho de passeio

    Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal

    Caixas de amostras

    Caixas de amostras

    Ir para as caixas de amostras igubal®
    Novos produtos

    Novos produtos

    Ir para as novidades
    Informações Técnicas

    Base de conhecimentos

    Ir para base de conhecimentos

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Beatriz Maria
    Beatriz Maria

    Product manager dry-tech

    Escrever e-mail

    Envios e consultas