Calotas esféricas

As chumaceiras com calotas esféricas igubal® são 80% mais leves do que as respetivas soluções metálicas. Em comparação, são componentes robustos. São ainda 40% mais económicos em termos de preço e de funcionamento. Permitem um funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção.  As calotas esféricas igubal® estão disponíveis em diversos tipos de plástico de alto desempenho, cada um com diferentes propriedades. O polímero iglidur® X suporta temperaturas extremas entre -100 °C e +250 °C e mantém a sua total resistência à compressão. O iglidur® X é universalmente resistente a substâncias químicas. O iglidur® J apresenta um nível reduzido de absorção da humidade; o iglidur® R apresenta um custo de aquisição especialmente baixo. Foi desenvolvido outro tipo de plástico de alto desempenho destinado à utilização na indústria alimentar e que pode ser identificado pelos detetores de metais, contribuindo para melhorar a segurança do produto. E o iglidur® UW é adequado para aplicações subaquáticas. As calotas esféricas igubal® estão disponíveis nas séries dimensionais E e K. A tolerância do diâmetro interior corresponde a E10 (o veio deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9).  
Quantidade de produtos 0