Terminais de rótula igubal

Terminais de rótula em plásticos de elevada performance

O que encontrará nesta página

    Testados no maior laboratório do setor!

    As vantagens em resumo

    poupar custos
    otimização do peso
    Resistentes à sujidade
    resistentes à corrosão
    Isentos de lubrificação
    montagem rápida

    Quando é que os devo utilizo?

    • Se pretender reduzir o peso
    • Se pretender realizar movimentos rotativos, oscilantes e lineares
    • Se são predominantes as oscilações/vibrações de alta frequência
    • Se for necessário um funcionamento silencioso
    • Se for necessária uma peça com isolamento elétrico
    • Se pretender uma resistência elevada à corrosão
    • Para combinações com cilindros pneumáticos e molas a gás
    • Se for necessária resistência química
    • Se for necessária uma elevada robustez
    • Se pretender que sejam detetáveis

    Quando é que não os devo utilizar?

    • Se as temperaturas são superiores a +80 °C
    • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
    • Se prevalecem cargas axiais e de tração muito elevadas
    • Se pretender efetuar aplicações com cilindros hidráulicos
    • Se são necessárias dimensões superiores a 30 mm

    Terminais de rótula igubal 2.0

    Gelenkkopf 2.0

    Híbridos de plástico e metal sem lubrificação para cargas mais elevadas

    Porquê os terminal de rótula igubal 2.0?

    iglidur J

    Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® J
    • Material do alojamento:
      Aço inoxidável ou zinco injetado
    • Versão com rótula esférica (pino esférico): rosca macho | rosca fêmea
    • Resistência à temperatura:
      -50 °C a 90 °C

    iglidur A181

    Extremidade da haste em aço inoxidável Contacto com alimentos
    • Material do alojamento:
      Aço inoxidável
    • Para aplicações alimentares
    • Em conformidade com a FDA
    • Resistência à temperatura:
      -50 °C a 90 °C

    iglidur X

    Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® X
    • Material do alojamento:
      Aço inoxidável ou zinco injetado
    • Para condições extremas
    • Condutor de eletricidade
    • Resistência à temperatura:
      -100 °C a 250 °C

    iglidur J com pino esférico

    Extremidade da haste em aço inoxidável J com pino esférico
    • Material do alojamento:
      Aço inoxidável ou zinco injetado
    • Para cargas alternadas
    • Resistência à temperatura:
      -50 °C a 90 °C
    Terminais de rótula em plástico

    Terminais de rótula em plástico

    • Robusto e resistentes à corrosão
    • Com vários materiais de tampas esféricas
    • isentos de lubrificação e manutenção
    Indústria alimentar

    Terminais de rótula em contacto com alimentos

    • Em conformidade com FDA e UE 10/2011
    • Detetáveis ótica e magneticamente
    • Isentos de lubrificação e manutenção
    igubal esd

    A série ESD

    • Certificação ESD
    • Condutor de eletricidade
    • Minimização das descargas

    Mais sobre as rótulas esféricas igubal®

    igubal®-shop

    Loja

    Ir para a loja igubal®
    Ferramenta

    Ferramenta

    Ir para o configurador igubal
    Informações Técnicas

    Base de dados de conhecimento

    Ir para base de conhecimentos

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Beatriz Maria
    Beatriz Maria

    Product manager

    +351 911 928 534Escrever e-mail

    Envios e consultas