Atenção-DES

Rótulas ESD igubais condutoras de eletricidade

Proteção fiável para componentes electrónicos sensíveis

O que encontrará nesta página

igubal esd

Vantagens do igubal ESD

  • Condutor de eletricidade
  • Minimização de descargas
  • Elevada resistência à abrasão
  • Resistente a químicos
  • Certificações ESD disponíveis

{{anchor:null}}O que é a ESD?

ESD

{{anchor:null}}A necessidade de proteção ESD

ícone esd

{{anchor:null}}O que é que a série ESD da igubal pode fazer?

Teste ESD

Condutividade

Resistência ao desgaste

Resistência química

igubal Produtos feitos de material ESD

Rolamento montado na flange ESD

Rolamento de flange de quatro furos ESD

  • Caixa de plástico como alternativa às UC204, 206 e 208
  • Material da caixa: iglidur ESD
  • Material da esfera esférica: iglidur® X
Rolamento montado na flange ESD

Rolamento de flange com dois furos ESD

  • Caixa de plástico como alternativa às UC204, 206 e 208
  • Material da caixa: iglidur ESD
  • Material da esfera esférica: iglidur X
Chumaceiras ESD

Rolamento de almofada ESD com rolamento autocompensador de esferas

  • Material da caixa: iglidur ESD
  • Material da tampa esférica: iglidur X
  • Para temperaturas elevadas
Calotas esféricas ESD

Rolamento de inserção esférica ESD torneado

  • Material: iglidur X
  • Baseado na norma DIN 626-1
  • Para altas temperaturas
Terminais de rótula ESD com rosca fêmea

Terminal de rótula com rosca fêmea

  • Com cúpula em aço inoxidável para cargas transversais elevadas
  • Condutor de eletricidade
  • Caixa em aço inoxidável
Terminais de rótula ESD com rosca macho

Terminais de rótula com rosca macho

  • Com cúpula em aço inoxidável para cargas transversais elevadas
  • Condutor de eletricidade
  • Caixa em aço inoxidável

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas