Película deslizante autolubrificada

A película deslizante, fabricada em plástico de alto desempenho iglidur®, é adequada para revestimento tribológico de superfícies, para otimização do deslizamento, redução do atrito de plataformas mecânicas, proteção de extremidades, etc.
Depois do revestimento ser colado, as superfícies que deslizam umas sobre as outras ficam protegidas durante o movimento e, ao mesmo tempo, consegue poupar energia. Com um deslizamento mais suave, o funcionamento fica mais silencioso. Fácil de cortar à medida (pode fazê-lo com uma tesoura). A parte posterior, opcionalmente com adesivo, abre possibilidades de utilização infindáveis, por exemplo, em equipamentos médicos, máquinas da indústria alimentar, no fabrico de mobiliário ou de máquinas-ferramenta. 
 
 

Quantidade de produtos 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h