Alterar idioma :
Calhas articuladas de duas peças

Altura interior hi: 21mm
Largura interior Bi: 15 - 80mm
Raios de curvatura R: 38 - 145mm
Passo: 33.3mm

Altura interior hi: 25mm
Largura interior Bi: 25 - 125mm
Raios de curvatura R: 55 - 175mm
Passo: 46mm

Altura interior hi: 35mm
Largura interior Bi: 50 - 125mm
Raios de curvatura R: 63 - 150mm
Passo: 56mm
A série E4.1 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Largura interior Bi: 30 - 70 mm
Raios de curvatura R: 048 - 100 mm
Passo: 30,5 mm

Altura interior hi: 28mm
Larguras interiores Bi: 40 - 125mm
Raios de curvatura R: 055 - 125mm
Passo: 46mm

Altura interior hi: 32mm
Larguras interiores Bi: 50 - 200mm
Raios de curvatura R: 063 - 250mm
Passo: 56mm

Altura interior hi: 42mm
Larguras interiores Bi: 50 - 200mm
Raios de curvatura R: 075 - 250mm
Passo: 67mm

Altura interior hi: 56mm
Largura interior Bi: 75 - 300mm
Raios de curvatura R: 135 - 250mm
Passo: 91mm

Altura interior hi: 80mm
Largura interior Bi: 75 - 300mm
Raios de curvatura R: 200 - 300mm
Passo: 111mm
Abertura tipo fecho de correr ESD

Altura interior hi: 10,3 mm
Largura interior Bi: 10-50 mm
Raios de curvatura R: 18-38 mm
Passo: 20 mm

Altura interior hi: 15mm
Largura interior Bi: 16 - 50mm
Raios de curvatura R: 28 - 48mm
Passo: 20mm
As dimensões mais pequenas

Altura interior hi: 10,5 mm
Largura interior Bi: 16-30 mm
Raios de curvatura R: 18-38 mm
Passo: 20 mm

Altura interior hi: 15mm
Largura interior Bi: 16 - 30mm
Raios de curvatura R: 28 - 48mm
Passo: 20mm
Leves, estáveis e económicas

Altura interior hi: 62mm
Largura interior Bi: 50 - 200mm
Raios de curvatura R: 150 - 250mm
Passo: 91mm

Altura interior hi: 80mm
Largura interior Bi: 75 - 300mm
Raios de curvatura R: 150 - 250mm
Passo: 91mm
Silenciosas a partir de 27 dB(A), baixa vibração e adequadas para salas limpas

Altura interior hi: 29mm
Largura interior Bi: 30 - 100mm
Raios de curvatura R: 55 - 150mm
Passo: 22mm

Altura interior hi: 40mm
Largura interior Bi: 40 - 125mm
Raios de curvatura R: 63 - 150mm
Passo: 27.8mm

Altura interior hi: 52mm
Largura interior Bi: 40 - 125mm
Raios de curvatura R: 75 - 150mm
Passo: 30mm
Especialmente para aplicações em robôs, tapadas

Altura interior Bi 1: 15mm
Altura interior Bi 2: 13mm
Raio de curvatura R: 58mm
Passo: 13,9mm

Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Raio de curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm
Para zonas sensíveis a ESD em salas limpas. Compatível com salas limpas até à classe ISO 1

Altura interior hi: 12mm
Altura exterior ha: 13mm
Número de câmaras: 2 - 6
Diâmetro do cabo: 10mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h