igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
35 mm
Diâmetro máx. do condutor
32 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
9,56 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio172,08 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 2700.05.063.0.ESD172,08 EUR
Calhas articuladas ESD da série 2700 | Abertura ao longo do raio exterior | Altura interior: 35 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063

.jpg)