igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
52 mm
Diâmetro máx. do condutor
46 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
11,43 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio388,62 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E6.52.040.075.0.ESD388,62 EUR
Calhas articuladas ESD da série E6.52 ESD | Vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas, tampas removíveis ao longo do raio exterior | Altura interior: 52mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075

.jpg)