Calhas articuladas da série E2C.15 ESD| Elos sem abertura | Altura interior: 14,9 mm

Calhas articuladas da série E2C.15 ESD
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas da série E2C.15 ESD
Calhas articuladas da série E2C.15 ESD| Elos sem abertura | Altura interior: 14,9 mm
Calhas articuladas da série E2C.15 ESD| Elos sem abertura | Altura interior: 14,9 mm
Calhas articuladas da série E2C.15 ESD| Elos sem abertura | Altura interior: 14,9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
14.9 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
12.5 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Sem abertura
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
16 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
28 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Deslocamento do centro
mm
Preço total
83,00 EUR
1,66 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : E2C.15.16.028.0.ESD83,00 EUR
Calhas articuladas da série E2C.15 ESD| Elos sem abertura | Altura interior: 14,9 mm
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas