igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
72 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
45,54 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio500,94 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 15050.07.150.0.ESD500,94 EUR
Calhas articuladas da série 15050 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150

.jpg)