Rolamentos de esferas em polímero

Os rolamentos de esferas xiros® são fabricados em polímeros de elevada performance e as esferas em vidro ou aço inoxidável movimentam-se na gaiola. Isto traz muitas vantagens: os rolamentos em polímero são até 40% mais económicos e 60% mais leves quando comparados com os rolamentos de metal. Ainda assim, cumprem os requisitos diários da vida industrial; graças ao trabalho de investigação realizado ao longo de vários anos nos laboratórios da igus®, os rolamentos em polímero são resistentes à corrosão, a químicos e à temperatura e, por conseguinte, duram mais tempo. Além disso, não necessitam de manutenção e permitem um funcionamento a seco, higiénico e com pouco atrito. Sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante.
Quantidade de produtos 0

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas