Componentes ESD/ATEX fabricados com materiais resistentes ao desgaste

Componentes condutores para proteção contra descargas electrostáticas e ATEX

Sistema de calhas articuladas para ESD e atmosferas potencialmente explosivas

Sistema de calhas articuladas de duas partes feitas de polímeros ESD

Peças ESD: calha articulada

Sistema de calhas articuladas ESD com fecho de correr

  • Design tipo fecho de correr para abrir e fechar rapidamente as tampas
  • as calhas articuladas com fecho de correr podem ser alongadas e encurtadas em qualquer ponto
  • Passo pequeno para um funcionamento silencioso e suave
  • Acelerações elevadas: 100 m/s2 e mais
Componentes ESD: calhas articuladas

Sistema de calhas articuladas para robôs com proteção ESD

  • Aproximadamente ±10° de torção por elo da calha
  • Elevada resistência à tração devido à junta esférica e de encaixe
  • Opção de barra de fibra para controlo direcional parcial e reforço
  • Não são necessários elementos de suporte adicionais, por exemplo, cabos de aço, suspensões de molas
  • Os sistemas de retração opcionais guiam a calha 3D® de forma segura, poupando espaço no braço do robô e evitando de forma fiável a formação de laços
  • TRC - seguro, fechado e repelente de pulgas
  • O exterior liso e robusto evita que a calha fique presa
Componentes ESD: calhas articuladas para robôs

Mais sistemas de calhas articuladas com proteção ESD

  • Produto normalizado igumid ESD: testado com mais de 10 milhões de ciclos para os mais elevados requisitos
  • Comprovado ao longo de anos de utilização em áreas à prova de explosão
  • Certificado de acordo com a norma DIN 53482 e as diretrizes sobre eletricidade estática ZH1/200 da Federação Alemã de Instituições de Seguro e Prevenção de Acidentes.
Componentes ESD: calhas articuladas em utilização

Casquilhos com dissipação eletrostática

Casquilho com flange

  • Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Utilizado para evitar cargas eletroestáticas
  • Também para zonas húmidas
  • Sem lubrificação e sem manutenção
Componentes ESD: casquilhos deslizantes, casquilhos com flange

Rolamentos de esferas antiestáticos

  • Antiestático
  • Funcionamento suave
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à sujidade
  • Material da gaiola: Poliamida (PA)
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Material do anel: xirodur F180
Peças ESD: rolamentos de esferas

Unidades de transferência de esferas condutoras eletrostáticas

  • Dissipação eletrostática
  • Elevada duração de vida
  • Resistentes à corrosão
  • Resistente ao desgaste em ambientes com poeiras e sujidade
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Material do rolo: aço inoxidável
Esferas de transferência eletrostaticamente condutivas

Anéis rotativos em conformidade com ESD

  • Conformidade com ESD
  • Totalmente isentos de manutenção
  • Almofadas de deslizantes substituíveis fáceis de instalar
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas e elevada rigidez
  • Corpo em aço inoxidável
  • Elementos deslizantes substituíveis e isentos de manutenção fabricados em iglidur® F2
Anéis rotativos deslizantes compatíveis com ESD

Peça especial com especificação ESD

Componentes de impressão 3D com propriedades ESD

  • Dissipação eletrostática (ESD)
  • Isentos de lubrificação e manutenção
  • Excelente resistência a atritos
  • Maior rigidez
  • Cor: preto (contínuo)

Componentes impressos em 3D com propriedades ESD

Varões de material antiestático

  • Utilizado para evitar cargas eletrostáticas
  • Também para zonas húmidas
  • Isentos de lubrificação e manutenção
Varões e placas iglidur antiestáticos

Polímeros ESD

iglidur® F2

  • Resistividade de volume < 109 Ωcm, método de ensaio DIN IEC 93
  • Resistência da superfície < 109 Ω, método de ensaio DIN 53482

xirodur F180

  • Resistência de volume específico 1012 Ωcm
  • Resistência de superfície 1012 Ω

xirodur F182

  • Resistência de volume específico 104 Ωcm
  • Resistência de superfície 104 Ω

iglidur F

  • Resistividade volumétrica < 103 Ωcm, método de ensaio DIN IEC 93
  • Resistência da superfície < 102 Ω, método de ensaio DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Resistência de superfície 3,6 x 107 Ω
  • Resistividade do volume 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid® G

  • Resistência de volume específico 1011 Ωcm
  • Resistência de superfície 1011 Ω

Os produtos da igus® são certificados pela ATEX?

Onde são utilizados os componentes ESD?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas