Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Acessórios

Substitua os casquilhos já – 100% isentos de lubrificação e que poupam até 40% no custo
A tecnologia de fusos drylin® e as respetivas porcas com tecnologia dryspin® baseiam-se no principio da tecnologia linear isenta de lubrificação. Para o uso completamente isento de lubrificação, os fusos em aço inoxidável ou em alumínio anodizado duro são combinados com polímeros de alta performance da gama de produtos iglidur®. Assim sem lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujidade e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. Aparte isso, o desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto poupa normalmente até 40% nos custos. Vantagens dos fusos drylin® e dryspin® e a utilização na sua aplicação.

Produtos

Filtrar

Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 5

Fuso de passo rápido dryspin®, de rosca esquerda e direita, aço inoxidável 304
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Acionamento oposto
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

A partir de 106,79 EUR/Pc.

Ir para a página do produto
Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, aço inoxidável 304
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

A partir de 33,24 EUR/m

33 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
23 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, alumínio
  • Material: Alumínio EN AW 6082
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

A partir de 157,96 EUR/m

18 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, aço inoxidável 304
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

A partir de 50,90 EUR/m

16 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
9 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, alumínio
  • Material: Alumínio EN AW 6082
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

A partir de 157,96 EUR/m

12 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h