Alterar idioma :


Pneumática é a transmissão de forças por meio da pressão de gás. Ela está intimamente relacionada à hidráulica, a transmissão de forças através de líquidos. No entanto, ela tem uma diferença decisiva: os gases podem ser comprimidos até um certo ponto, enquanto os líquidos não podem. Este facto tem vantagens, mas também desvantagens consideráveis: A compressibilidade dos gases leva a elevadas perdas de potência. No entanto, a pneumática é uma forma de energia muito popular na indústria em geral. É fácil de manusear, muito rápida na ação e, acima de tudo, muito segura: o fluido hidráulico não pode escapar nem existem linhas eléctricas. Os danos são rapidamente detectados e podem ser facilmente reparados. A fiabilidade dos sistemas pneumáticos depende em grande parte dos cabos utilizados. Aqui, a igus® pode oferecer-lhe qualidade testada que garante a fiabilidade e prontidão operacional das suas aplicações pneumáticas.
Uma mangueira pneumática é um componente de alta tensão de cuja fiabilidade depende o funcionamento de um sistema. Deve, por conseguinte, satisfazer um certo número de condições. Os pontos principais são
O último ponto é frequentemente pouco considerado por muitos fabricantes de mangueiras pneumáticas: Em muitas aplicações pneumáticas, a expansão transversal de uma mangueira de ar comprimido resulta em elevadas perdas de potência. Afinal de contas, a força da pressão do gás deve chegar ao atuador e não rebentar o cabo ao longo do percurso. Com uma mangueira de ar comprimido da igus®, tem todas as vantagens do seu lado:
A diferença entre uma mangueira de ar comprimido de PE ou de PU reside principalmente na sua resistência à abrasão. A mangueira pneumática de poliuterano é ligeiramente superior ao produto de polietileno neste aspeto. Por outro lado, a mangueira de PU tem uma resistência à pressão dois bar mais elevada. Com esta seleção, a igus® fornece-lhe exatamente a mangueira pneumática certa para a sua aplicação.
A mangueira pneumática da igus® é utilizada sempre que os cabos são expostos a cargas dinâmicas. Isto torna a mangueira pneumática ideal para instalação em calhas articuladas ou outras soluções para a ligação dinâmica de actuadores. Exemplos típicos são
Nós fornecemos o seu cabo pneumático a partir do tamanho 1 do pedido. Peça uma amostra hoje e convença-se da qualidade da igus®(R) para as suas aplicações.
Também lhe oferecemos o nosso serviço especial para o cabo pneumático igus®: Com o igus® readychain® tem um módulo pré-montado que está pronto a ser instalado. Com este serviço, poupa tempo na instalação e recebe uma garantia certificada para a prontidão operacional do seu sistema. Também temos todo o gosto em ajudá-lo a instalar os nossos módulos readychain® no local. Ligue-nos e encontraremos a solução ideal para o seu desafio.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h