Alterar idioma :

O sistema modular PRT-04 - a solução personalizada para uma vasta gama de aplicações!
As inúmeras vantagens e as várias opções de personalização do sistema modular permitem-lhe adaptar o produto exatamente às suas necessidades.
Quer se trate de aplicações pequenas e precisas ou de máquinas grandes e potentes - tem a garantia de encontrar o tamanho certo, pronto a instalar, para o seu projeto.
Precisa de uma série diferente?
Descubra as séries -01 a -05 aqui!
PRT-04 para a sua configuração personalizada
✅ Personalizar os rolamentos de coroa de orientação para a sua aplicação
Várias engrenagens externas e internas
Limitador de ângulo, mecanismo de encaixe e muito mais
Pronto para instalar & fácil de instalar
100% livre de manutenção e lubrificação
Oito tamanhos

PRT-04: o melhor desempenho da nossa gama.
A nossa base pronta a instalar para o sistema modular.

O PRT-04 Micro é o nosso rolamento de coroa de orientação mais pequeno.
Leve, robusto e ideal para pequenos espaços de instalação.

PRT-04 Black Edition.
Elegante, discreto e reduz os reflexos da luz graças ao seu revestimento preto.

Anel de acionamento exterior PRT-04.
Disponível em quatro padrões para o dentado do anel exterior.
Dentado da engrenagem de dentes rectos de acordo com a norma DIN3967.

Anel interior dentado PRT-04.
Design compacto possível, uma vez que o acionamento pode ser colocado no orifício de passagem do PRT.

PRT-04 com mecanismo de encaixe.
Aproximar repetidamente e com precisão os pontos de encaixe individuais.

PRT-04 com bloco de aperto.
Com um binário de aperto máximo de 1 Nm, é possível obter um binário de retenção de 10 Nm.

PRT-04 com função de bloqueio.
Desbloqueio à distância até 5 metros.

O PRT-04 com função de bloqueio permite um ajuste exato da coroa de orientação, mesmo sob carga elevada.
Pontos de bloqueio a cada 90° como padrão.

Mecanismo de bloqueio PRT-04 com monitorização eletrónica da posição.
Monitorização eletrónica do estado do pino de bloqueio.
Adequado para aplicações com requisitos de segurança acrescidos.

Mecanismo de bloqueio PRT-04 Adaptador universal.
Permite uma forma individual de libertar o parafuso de bloqueio. Uma rosca M4 serve como ponto de ligação para a respectiva construção.

PRT-04 com limitador de ângulo.
O stop-dog do PRT-04 pode ser ajustado rápida e individualmente e impede a rotação do rolamento da coroa de orientação do PRT em pontos definidos.

PRT-04 com medição de ângulos para anéis giratórios em alumínio.
Deteção de ângulos de rotação e de giro de -/+ 999 graus. O ângulo é apresentado no ecrã com uma precisão de 0,1 graus.

PRT-04 com caixa em aço inoxidável.
Em conformidade com a FDA e, portanto, adequado para o sector alimentar e de embalagens.

PRT-04 com caixa em aço inoxidável.
Devido à sua condutividade eléctrica, é compatível com ESD.

A alavanca de ajuste PRT para a série de rolamentos de coroa de orientação PRT-04 permite um ajuste simples de 90 graus.
PRT-04-AD-VH90 (90 graus)
A alavanca de ajuste PRT para a série de rolamentos de coroa de orientação PRT-04 permite um ajuste simples de 45 graus.
PRT-04-AD-VH45 (45 graus)
A alavanca de aperto PRT para a série de rolamentos de coroa de orientação PRT-04 permite um aperto manual simples e é composta por uma alavanca de aperto e um bloco de alumínio.
PRT-04-AD-HK
O dentado PRT para a série de rolamentos de coroa de orientação PRT-04 está disponível nos tipos de dentado AT10, HTD5M e T10. Também adequado para a adaptação a rolamentos de esferas de coroa de orientação PRT-04 existentes.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro com pré-tensão em alumínio.
O nosso mais pequeno rolamento de coroa de orientação iglidur®.

PRT-04 Padrão com perfil de porca ranhurada.
Para um posicionamento fácil sem furos adicionais.

PRT-04 Standard com DrivePin.
Basta acionar com perfil de engrenagem ou pino de acionamento para acoplamento.

PRT-04 Padrão com anel espaçador.
O MAP pode ser aparafusado em superfícies planas utilizando o anel espaçador.

PRT-04 padrão com anel de retenção grande.
Oferece a opção de substituir um PRT-01 já instalado por um PRT-04.

PRT-04 de série com rosca M4 no anel de montagem.
Isto oferece uma opção de fixação adicional.

O perito mostra-lhe rapidamente a solução correta
Com apenas alguns cliques, o especialista em PRT da iglidur® pode selecionar os rolamentos de coroa de orientação adequados para a sua aplicação e calcular a vida útil esperada.

Sucesso sem atritos: Prolongar a vida útil das suas máquinas
O folheto informativo gratuito apresenta o rolamento de coroa de orientação iglidur® PRT da igus® - a solução ideal para aplicações rotativas e de rotação que requerem rolamentos de coroa de orientação que poupam espaço, não são complicados, não necessitam de manutenção e são económicos.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h