Controlador para motores dryve

Controlador para motores dryve
  • Sem necessidade de instalação de software ou aplicações, rápida colocação em funcionamento
  • O sistema de controlo pode ser operado através de um smartphone (browser), tablet ou computador portátil
  • Interface de utilizador simples e intuitiva, sistema de controlo configurado em apenas alguns minutos
  • Compatível com diversos sistemas de controlo industriais (p. ex., Siemens S7/Beckhoff ).
  • Mais informações Para motores DC, EC e

Controlador para motores de teste dryve

O sistema de controlo ao detalhe

Pronto a utilizar de imediato

Controlo fácil

Standards industriais

Tecnologia potente

Vídeos

Dados técnicos


tensão nominal lógica

tensão nominal em carga

Tipos de motor

Corrente contínua do motor

Corrente de pico do motor

Carga da potência de saída

Saídas digitais atuais

Travão

Encoder angular

Entradas Digitais

Saídas Digitais

Entradas analógicas

Interfaces

Modos de funcionamento

Modos de acionamento

Certificação CE de acordo com a recomendação de compatibilidade eletromagnética

Temperatura ambiente

Humidade relativa

Temperatura máxima da unidade de alimentação

Temperatura de funcionamento

Classe de proteção

Funções de proteção

Fixação

P x L x A em mm (incl. conectores e acessórios de montagem)