A disponibilidade do sistema nunca foi tão acessível como é hoje | i.Sense EC.W

O novo sensor da duração de vida, de baixo custo, permite uma monitorização do estado económico, em tempo real, com saída em tensão integrada para ligação direta dos sistemas de calha articulada deslizante à maquina a partir de 248 euros.

Melhorar a tecnologia

  • Monitorização contínua do estado em aplicações com e-chain® deslizantes
  • Ligação direta ao PLC através de contactos secos, para integração simples e fiável no sistema de controlo
  • Adequado para ambientes severos, escuros ou sujos
  • Em muitos casos, não é necessário guiamento adicional de cabos no sistema de calhas articuladas
  • Conectividade abrangente necessária para integração no conceito de manutenção preditiva com o i.Cee

Reduzir custos

  • 80% de redução de custos através da ligação direta ao sistema de controlo
  • Redução dos custos de manutenção com recomendações de manutenção preditiva
  • Prevenção de tempos de paragem não planeados devido aos alertas baseados no estado

Provas dadas

  • O módulo do quadro de controlo pode ser omitido se for ligado diretamente ao sistema de controlo PLC do cliente
  • Série de testes em curso no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia

Sustentabilidade

  • Custos de material mínimos para sensores integrados
  • A manutenção baseada no estado evita a substituição desnecessária ou prematura das calhas articuladas
Richard Habering, especialista na IoT, explica a utilização e os benefícios do novo sensor da duração de vida i.Sense EC.W, de baixo custo:

i.Sense EC.P - monitorização inteligente da força de tração/compressão implementada com sucesso

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

E-chain igus com exemplos de aplicação smart plastics em instalações industriais, gruas e máquinas.

Aplicações de clientes em todo o mundo

Módulo de esteira porta cabos iglidur com guia curva para gestão de cabos.
Interface digital Smart Plastics num portátil com produtos igus e aplicações de monitorização.

Informação ...

Tablet com configurador CAD da igus, onde uma peça é vista por toque.

... Experimente...

Sistema de calha porta-cabos igus com símbolo de aviso e módulos acessórios no ecrã de um portátil.

... Concretize

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas