drylin® - melhor coeficiente de fricção, menor desgaste

Materiais

Combinação óptima de materiais

iglidur® J

  • funcionamento a seco sem manutenção
  • baixo coeficiente de fricção com todos os materiais
  • excelente resistência ao desgaste
  • Muito baixa absorção de humidade
exemplo

iglidur® J200

  • absolutamente livre de manutenção
  • vida útil extrema em alumínio anodizado duro
  • baixo coeficiente de fricção com alumínio anodizado
  • Excelente resistência ao desgaste com alumínio anodizado
JUM20Q

iglidur® X

  • absolutamente livre de manutenção
  • Resistência à temperatura -100°C a +250°C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Absorção de humidade muito baixa
exemplo

iglidur® E7

  • Funcionamento silencioso devido às boas propriedades de amortecimento
  • Coeficiente de fricção extremamente baixo
  • auto-lubrificante devido aos lubrificantes sólidos incorporados
  • livre de corrosão
  • Absorção de humidade muito baixa
drylin® Materiais 3
drylin® materiais 4
ondas de vida útil
AWM(P):Veio de alumínio anodizado h10 ou h8
SWM:Eixo de aço temperado e rectificado, h6, (AISI 1055)
EWM:Eixo de aço inoxidável temperado e rectificado, h6, (AISI 440C)
EEWM:Eixo de aço inoxidável temperado e rectificado, h6, (AISI 420C)
hv:Eixo de aço cromado duro e rectificado , h7, (AISI 1055)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas