Informações técnicas sobre rolamentos de esferas

Visão geral da nossa base de conhecimento sobre rolamentos de esferas:

Estrutura dos rolamentos de esferas

Qual é a estrutura de um rolamento de esferas?

Anel interior e exterior:

Alojamento dos rolamentos de esferas:

Esferas dos rolamentos de esferas


O que é um rolamento de esferas?


Quando devo substituir o rolamento de esferas?

  • A folga do patim alcançar um nível inaceitável, por exemplo, quando surgirem resíduos no veio.
  • A gaiola estiver gasta e em risco de cair.
  • Os anéis dos rolamentos quebrarem devido a forças de impacto excessivas.
  • As etapas dos anéis dos casquilhos estiverem danificadas.
  • O rolamento de esferas, por exemplo, devido a poluição severa.
  • As esferas (vidro) estiverem partidas.
  • Surgirem emissões de ruído.
  • Não houver mais folga no rolamento devido a depósitos nas esferas.
Rolamento de esferas metálico com defeito

Rolamentos de esferas da igus sem lubrificantes

É realmente necessário lubrificar os rolamentos de esferas?


Os rolamentos de esferas são testados no laboratório de testes

Laboratório de testes interno para rolamentos de esferas de plástico


Como é que monto os rolamentos de esferas?

  • Elevada resistência ao desgaste devido ao formato sob elevada pressão
  • Distribuição homogénea do material
  • Produção económica significa preços económicos
  • Simplificação da instalação dos rolamentos de esferas

Recomendação de instalação dos rolamentos de esferas xiros

Recomendação de medição

Rolamentos de esferas de medição: Tolerâncias e recomendação de medição


Que vedantes de rolamento de esferas estão disponíveis? Rolamento de esferas aberto ou fechado?

Os rolamentos de esferas metálicos têm de ser protegidos.

  • Z = disco de cobertura de um lado, placa metálica com vedação da folga
  • ZZ/2Z = como acima, de ambos os lados
  • RS = de um lado, vedante de borracha
  • LB = como acima
  • 2RS = como acima, de ambos os lados
  • LLU = como acima, vedante de borracha sem contacto, de ambos os lados
  • EE = como acima, vedante de ambos os lados, retificação
  • RZ = de um lado, vedante de borracha sem contacto
  • LB = como acima
  • 2RZ = como acima, de ambos os lados
  • LLB = como acima

Rolamentos de esferas em plástico ou cerâmica: abertos ou fechados?

Vedantes para rolamentos de esferas xiros
  1. Tipo aberto
  2. Abertura com tampa de um lado
  3. Vedação em labirinto dos dois lados

Como é que as esferas entram nos rolamentos de esferas?

Como as esferas entram nos rolamentos de esferas na igus:

Como as esferas entram nos rolamentos de esferas na igus: Parte 1
Como as esferas entram nos rolamento: Parte 2

Manuais técnicos gratuitos

Manual técnico geral sobre os rolamentos de esferas xiros®

Características de performance dos rolamentos de esferas em plásticos de elevada performance

Manual técnico sobre peças especiais para rolamentos de esferas

Sistemas e integração funcional para rolamentos de esferas em polímero

Manual técnico: Sete dicas para escolher os rolos transportadores adequados

Sete dicas para selecionar os melhores rolos transportadores

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas