Alterar idioma :

Os rolamentos rígidos de esferas xiros de uma fila são rolamentos de esferas de plástico e pertencem à família dos rolamentos de rolos. O que são afinal os rolamentos rígidos de esferas? Na maior parte das vezes, são utilizados para suportar cargas radiais, normalmente a altas velocidades. Em casos excepcionais, também são adequados para suportar forças axiais baixas. Isto é possível graças ao contacto estreito dos corpos rolantes com as ranhuras do rolamento.
Os nossos rolamentos rígidos de esferas de acordo com a norma DIN 625 não necessitam de massas ou óleos lubrificantes adicionais, são de baixa manutenção e, tal como os outros rolamentos, são constituídos por quatro componentes. No entanto, as duas pistas - constituídas por um anel interior e um anel exterior - estão disponíveis em diferentes materiais para satisfazer uma vasta gama de requisitos dos clientes. A gaiola do rolamento também tem de ser adaptada às respectivas condições ambientais. Os nossos rolamentos de esferas estão equipados com esferas de aço inoxidável, vidro, polímero ou cerâmica.

Os nossos rolamentos rígidos de esferas fabricados em plástico de alto desempenho impressionam pela sua longa vida útil e são ideais para uma vasta gama de aplicações industriais. Seja na indústria alimentar, de bebidas ou de semicondutores, por exemplo, temos a solução certa em vários tamanhos disponíveis para si a partir do stock. Visite a nossa loja online para encontrar o rolamento rígido de esferas certo para a sua aplicação individual.

Com apenas alguns detalhes sobre a sua aplicação, a nossa ferramenta online fornece-lhe uma visão geral de todos os rolamentos de esferas de plástico adequados. Também pode descobrir a vida útil esperada do rolamento de esferas com base nos dados da sua aplicação.
Os materiais das bolas são os mais diferentes. Para além do aço inoxidável, são também utilizados vidro, plástico e cerâmica. Só isto resulta numa grande diferença de massa, que, por sua vez, tem influência na suavidade de funcionamento, no peso e na resistência do meio. As esferas de aço inoxidável são económicas, resistentes a produtos químicos, mas têm o peso mais elevado. As esferas de vidro devem ser selecionadas se a ausência de metal for importante. São também muito resistentes aos produtos químicos e têm um peso médio. As esferas de polímero têm vantagens decisivas em termos de peso e de comportamento de funcionamento silencioso. Dependendo do plástico, as esferas de polímero têm também uma excelente resistência química.
Outros tipos de rolamentos de esferas:

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h