Laboratório de ensaios para rolamentos de esferas de polímero

É isto que o espera na nossa página do laboratório de ensaios:

    equipamento de ensaio no laboratório de ensaio de rolamentos de esferas

    Bancada de teste de rolamentos rígidos de esferas radiais:

    • Bancada de teste com sensores integrados (DAQ) para medição simultânea de desgaste, absorção de carga até 250 N, vários testes de vida útile temperatura
    • Velocidade máxima: 5.000 rpm
    • Movimento: O anel exterior pára, o anel interior roda
    • tamanho da instalação: 6000
    Engenheiro de materiais no banco de ensaio de rolamentos rígidos de esferas radiais
    Sistema de medição DAQ

    Dispositivo de teste de rotação:

    • Testes a alta velocidade e cargas baixas (5.000 rpm, 10 N)
    • Testes contínuos com materiais xirodur® e materiais de gaiola iglidur® da própria empresa
    • tamanho da instalação: 6000
    Material xirodur® em teste
    • Esquerda: material não reforçado, antes do ensaio
    • Direita: material não reforçado, após o ensaio
    Material iglidur® G em teste
    • Esquerda: material iglidur® reforçado, antes do ensaio
    • Direita: material reforçado iglidur®, após o teste

    Rolamentos de esferas debaixo de água: igus® vs. rolamentos de metal

    A chumaceira metálica corrói-se ao fim de apenas algumas horas

    Rolamentos de esferas debaixo de água: o resultado do teste

    Que rolamentos de esferas são adequados para galvanoplastia?

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Beatriz Maria
    Beatriz Maria

    Product manager

    Escrever e-mail

    Envios e consultas